PMP21479
高電力密度の 5 ~ 20V AC/DC アダプタ向け、Si FET を使用した 65W アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
PMP21479
概要
このリファレンス デザインでは、UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、調整可能な出力電圧である20V/15V/9V/5V を生成します。最大電力定格は 20V 出力時 65W、他のすべての出力電圧設定で最大 3A です。この設計はシリコン FET を使用して、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) とリーケージ エネルギーを再活用することで、93% を上回るピーク効率を達成します。 高効率により、小型フォーム ファクタと高い電力密度を実現しています。
特長
- ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、高効率を実現 (93.5% のピーク値)
- 無負荷時の消費電力が低い (33mW)
- 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A の各出力をサポート
- テスト レポートで、伝導性放射 (EMI) に関するデータを公開済み
- 小型サイズ (48mm x 48mm x 25mm) で高い電力密度 (18W/in^3) を実現
| 出力電圧オプション | PMP21479.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 20 |
| Iout(最大)(V) | 3.25 |
| 出力電力(W) | 65 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZB0A.PDF (344 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4250-Q1 — 車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 65W Active Clamp Flyback With Si FETs Reference Design for a High Power Density (Rev. A) | 2020/04/29 | |||
| アプリケーション・ノート | Zero-Voltage-Switching Flyback Using UCC28780 Controller and UCC5304 Isolated Sy | PDF | HTML | 2020/07/30 |