PMP21611

車載 クラスタ アプリケーション向けフロントエンド電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、高性能クラスタ アプリケーション向けの車載フロント エンド電源ソリューションです。このデザインは、5V、3.3V、1.2V という 3 個の出力電圧レールをサポートします。また、広い入力電圧範囲で動作し、バッテリ逆接続の条件に耐えます。入力側に過渡電圧サプレッサを配置すると、ロード ダンプへの保護対策を追加できます。AM 周波数帯を上回るスイッチング周波数とディザリング機能の採用で、電磁波規制準拠の負担を軽減できます。また、このリファレンス デザインはCISPR 25 Class 5の伝導性エミッション テストに準拠した結果を提供します。

特長
  • 車載高性能クラスタ向けの電源ソリューション
  • 逆極性バッテリ保護
  • AM 周波数帯を上回る 2.1MHz と 3MHz のスイッチング周波数
  • ディザリングで、EMI 特性をさらに改善
  • CISPR 25 Class 5 伝導型電磁波をテスト済み
出力電圧オプション PMP21611.1 PMP21611.2 PMP21611.3
Vin(最小)(V) 6 5 5
Vin(最大)(V) 28 5 5
Vout (Nom) (V) 5 1.2 3.3
Iout(最大)(V) 1 .5 .5
出力電力(W) 5 .6 1.65
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT190.PDF (5031 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM642.PDF (217 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM641.PDF (92 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM644A.ZIP (2124 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFW0.ZIP (447 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM643A.PDF (972 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM640.PDF (362 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM53635-Q1車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62067-Q1車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive Front-End Power for Cluster Applications Reference Design 2020/07/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。