ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62067-Q1

アクティブ

車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62812-Q1 アクティブ 車載、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ Improved performance with output voltage accuracy ±1%.: Fixed-frequency, spread-spectrum in 2-mm x 3-mm QFN with wettable flanks.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Automatic PWM/PFM transition, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification EMI features Spread Spectrum Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Automatic PWM/PFM transition, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification EMI features Spread Spectrum Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 新製品を利用可能:TPS628502-Q1、6V 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全規格に対応
  • 3MHz のスイッチング周波数
  • V IN 範囲:2.9V~6V
  • 最大 97% の効率
  • パワーセーブ・モードと 3MHz 固定 PWM モード
  • パワー・グッド出力
  • PWM モード時の出力電圧精度:±1.5%
  • 出力コンデンサの放電機能
  • 静止電流:18µA (代表値)
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 電圧ポジショニング
  • クロック・ディザリング
  • 2 × 2 × 0.75mm の WSON で供給
  • 新製品を利用可能:TPS628502-Q1、6V 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全規格に対応
  • 3MHz のスイッチング周波数
  • V IN 範囲:2.9V~6V
  • 最大 97% の効率
  • パワーセーブ・モードと 3MHz 固定 PWM モード
  • パワー・グッド出力
  • PWM モード時の出力電圧精度:±1.5%
  • 出力コンデンサの放電機能
  • 静止電流:18µA (代表値)
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 電圧ポジショニング
  • クロック・ディザリング
  • 2 × 2 × 0.75mm の WSON で供給

TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、TPS62067A-Q1 デバイスは高効率の同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。本デバイスは、最大 2A の出力電流を供給できます。

2.9V~6Vの入力電圧範囲に対応でき、5V または 3.3V のシステム電源レールからの電力変換に最適です。TPS62065-Q1 および TPS62067-Q1 デバイスは、3MHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、TPS62065-Q1 デバイスは MODE ピンを High にすることで、強制的に固定周波数 PWM モードにすることができます。TPS62067-Q1 にはオープン・ドレインのパワー・グッド出力とパワーセーブ・モードがあり、TPS62067A-Q1 は固定周波数 PWM モードで動作します。シャットダウン・モードでは、消費電流が 5µA に低下し、内部回路により出力コンデンサが放電されます。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、および TPS62067A-Q1 デバイスは 1µH の小型インダクタと、10µF の小型出力コンデンサで動作するよう最適化されているため、最小のソリューション・サイズと、高いレギュレーション性能を実現できます。

新製品の TPS628502-Q1 は BOM コストとサイズを抑え、高効率などの特長を備えています。

TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、TPS62067A-Q1 デバイスは高効率の同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。本デバイスは、最大 2A の出力電流を供給できます。

2.9V~6Vの入力電圧範囲に対応でき、5V または 3.3V のシステム電源レールからの電力変換に最適です。TPS62065-Q1 および TPS62067-Q1 デバイスは、3MHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、TPS62065-Q1 デバイスは MODE ピンを High にすることで、強制的に固定周波数 PWM モードにすることができます。TPS62067-Q1 にはオープン・ドレインのパワー・グッド出力とパワーセーブ・モードがあり、TPS62067A-Q1 は固定周波数 PWM モードで動作します。シャットダウン・モードでは、消費電流が 5µA に低下し、内部回路により出力コンデンサが放電されます。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、および TPS62067A-Q1 デバイスは 1µH の小型インダクタと、10µF の小型出力コンデンサで動作するよう最適化されているため、最小のソリューション・サイズと、高いレギュレーション性能を実現できます。

新製品の TPS628502-Q1 は BOM コストとサイズを抑え、高効率などの特長を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628502-Q1 アクティブ 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ Improved performance with output voltage accuracy ±1%.: Fixed-frequency, spread-spectrum in smaller 2.1-mm x 1.6-mm SOT583

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6206x-Q1 2 × 2 SON パッケージ封止、3MHz、2A、車載用降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 25日
機能安全情報 TPS6206x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 26日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62065-67EVM-347 — 評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用

The TPS62065-67EVM-347 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62065 and TPS62067 2A Step-Down Converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62067 TINA-TI Startup Reference Design

SLVM510.TSC (895 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62067 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVM509.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62067 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM508.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62067 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM236B.ZIP (104 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP21611 — 車載 クラスタ アプリケーション向けフロントエンド電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高性能クラスタ アプリケーション向けの車載フロント エンド電源ソリューションです。このデザインは、5V、3.3V、1.2V という 3 個の出力電圧レールをサポートします。また、広い入力電圧範囲で動作し、バッテリ逆接続の条件に耐えます。入力側に過渡電圧サプレッサを配置すると、ロード ダンプへの保護対策を追加できます。AM 周波数帯を上回るスイッチング周波数とディザリング機能の採用で、電磁波規制準拠の負担を軽減できます。また、このリファレンス デザインはCISPR 25 Class 5の伝導性エミッション テストに準拠した結果を提供します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian