PMP22270
可変出力電圧、200W SEPIC 電源のリファレンス デザイン
PMP22270
概要
この 200W SEPIC コンバータのリファレンス デザインは、非絶縁型の調整可能な 5V ~ 200V 出力電圧で、最大 4A の出力電流を供給します。出力電圧は、デューティ サイクルが 0% ~ 100% の範囲にある PWM (パルス幅変調) 入力を使用して設定します。
特長
- 従来型の SEPIC に比べて、3 ~ 5 倍大きい出力電力を供給
- 100V、200W 出力時に 93% 超過のピーク効率を達成
- プロセッサからの PWM 入力を使用して出力電圧を制御
- フライバック コンバータに比べて、より小さい入力リップル電圧と低 EMI を実現
| 出力電圧オプション | PMP22270.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 38 |
| Vin(最大)(V) | 42 |
| Vout (Nom) (V) | 200 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 200 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Sepic- CCM |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM417.PDF (137 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Adjustable Output Voltage, 200-W SEPIC Power Supply Reference Design | 2020/01/16 |