PMP22764
絶縁型フライバック コンバータ (24V~56V/1.25A) のリファレンス デザイン
PMP22764
概要
このリファレンス デザインはダイオード整流のフライバック コンバータを活用し、24V 入力から絶縁型の 56V/1.25A 出力を供給します。LM51551 PWM コントローラは、フライバック コンバータを制御するほか、ヒカップ モード対応の短絡保護機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、PoE (Power Over Ethernet) 給電側機器 (PSE) の電源など、安定した 56V 出力が求められる場合に理想的です。
特長
- 全負荷時に 24V 入力で 90% を上回る効率
- ヒカップ モード対応の短絡保護機能
- 54V 出力時に 82mV という小さいピーク ツー ピーク リップル
| 出力電圧オプション | PMP22764.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 19.2 |
| Vin(最大)(V) | 28.8 |
| Vout (Nom) (V) | 54 |
| Iout(最大)(V) | 1.25 |
| 出力電力(W) | 67.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM848.PDF (271 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Isolated Flyback Converter (56 V/1.25 A) Reference Design | 2021/01/19 |