PMP23242

車載、マイクロプロセッサ ユニット (MPU) 向け、ディスクリート電源のリファレンス デザイン

概要

このデザインは、低コストのディスクリート電圧レギュレータを複数使用したパワー ツリーを提示し、AM62x-Q1 プロセッサ ファミリのさまざまな電圧レール固有のパワーアップ / パワーダウン シーケンシング要件の詳細を示します。

特長
  •  車載の低コスト ディスクリート ソリューション         
  •  複数の AM62x Sitara マイクロプロセッサ ユニット相互間でのスケーラビリティ (拡大縮小) を容易に実現可能       
出力電圧オプション PMP23242.1 PMP23242.2 PMP23242.3 PMP23242.4 PMP23242.5 PMP23242.6 PMP23242.7
Vin(最小)(V) 3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vin(最大)(V) 36 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 1.8 1.8 1.1 .85 .75
Iout(最大)(V)
出力電力(W)
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck Boost- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT357.PDF (2468 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBX5.PDF (750 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBX4.PDF (167 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBX7.ZIP (4206 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGH7.ZIP (4296 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBX6.PDF (2344 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBX3.PDF (640 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

半導体製品

TPS3808-Q1車載、プログラマブル遅延の低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

LP5912-Q1車載対応、逆電流保護機能搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

SN74LVC2G08-Q1車載対応、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
半導体製品

LM61480-Q1車載、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、8A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

TPS628501-Q1車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

SN74LVC1G32-Q1車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
半導体製品

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

TPS62871-Q1車載、2.7V ~ 6V 入力、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

TPS628502-Q1車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Sitara™ MPU Discrete Automotive Power Reference Design PDF | HTML 2023/11/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。