SN74LVC2G08-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の周囲動作温度範囲 (DCU パッケージ)
- デバイス温度グレード 3:–40℃~+85℃の周囲動作温度範囲 (DCT パッケージ)
- 5V VCC 動作に対応
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 低消費電力、最大 ICC 10µA
- 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- 最高 5.5V の入力を VCC レベルに変換する降圧トランスレータとして使用可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
このデュアル 2 入力の正論理 AND ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC2G08-Q1 はブール関数 Y = A • B or Y = /A + /B を正論理で実行します。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00141 — フリップアップ ディスプレイ向け車載ブラシ付きモーター ドライバ
TIDA-00141 は、インフォテインメント システム向けのフリップ アップ ディスプレイのアクチュエータ駆動に役立つ、プッシュツーオープン/プッシュツークローズのモーター ドライブ システムのためのクイック セットアップ ガイドを提供します。また、このソリューションは 2 つの帰還方法も示しています。1 つはリミット スイッチを使用し、もう 1 つはモーター ドライバの電流制限設定を利用する方法です。開発期間を短縮するためのソリューションを迅速に実現するため、このデザインはすべての車載認証済みデバイスに対応し、バッテリとの直接接続が可能で、ソフトウェアの手間も必要ありません。 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点