ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS628502-Q1

アクティブ

車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 5.5 Vout (min) (V) 0.6, 1.8, 3.3 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 5.5 Vout (min) (V) 0.6, 1.8, 3.3 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6 SOT-5X3 (DYC) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • オプションの疑似ランダム拡散スペクトラムにより、ピーク放射を低減
  • TJ = –40℃~+150℃
  • 1A、2A (連続)、3A (ピーク) のコンバータ ファミリ
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 静止電流:17µA (代表値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 可変スイッチング周波数:1.8MHz~4MHz
  • 高精度の ENABLE 入力で以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • フォールドバック過電流保護 – オプション
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • オプションの疑似ランダム拡散スペクトラムにより、ピーク放射を低減
  • TJ = –40℃~+150℃
  • 1A、2A (連続)、3A (ピーク) のコンバータ ファミリ
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 静止電流:17µA (代表値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 可変スイッチング周波数:1.8MHz~4MHz
  • 高精度の ENABLE 入力で以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • フォールドバック過電流保護 – オプション
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力

TPS62850x-Q1 はピン互換で 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されたものです。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。TPS62850x-Q1 では、スイッチング周波数を 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から調整できます。また、上記と同じ周波数範囲で、外部クロックに同期させることも可能です。PWM/PFM モードでは、負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持できます。このファミリは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しており、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。

TPS62850x-Q1 は、SOT583 パッケージで供給されます。

TPS62850x-Q1 はピン互換で 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されたものです。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。TPS62850x-Q1 では、スイッチング周波数を 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から調整できます。また、上記と同じ周波数範囲で、外部クロックに同期させることも可能です。PWM/PFM モードでは、負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持できます。このファミリは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しており、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。

TPS62850x-Q1 は、SOT583 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS628501-Q1 アクティブ 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ Low current version in same package.
TPS628502 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、調整可能な周波数、降圧コンバータ Pin-to-pin solution without AEC-Q100 qualification.
TPS628503-Q1 アクティブ 車載対応、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、3A 降圧コンバータ Same product family with higher current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62850x-Q1 2.7V~6V、1A/2A 、3A 車載用 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2026年 2月 5日
アプリケーション概要 Benefits of Using a SOT-583 Package with Extended Leads PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション・ノート Using the Filters with the DC/DC Step-Down Converter PDF | HTML 2023年 2月 2日
製品概要 Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022年 8月 5日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency at Higher Loads with High Switching Frequencies PDF | HTML 2021年 6月 16日
技術記事 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
機能安全情報 TPS62850x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 10月 14日
アプリケーション・ノート Synchronizing DC/DC Converters in a Power Tree 2020年 1月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、AWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 70GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。AWRL1432BOOST-BSD は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。また、AWRL1432BOOST-BSD は、車載アプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ ミリ波レーダー センサの評価基板

IWR6843L 評価基板 (EVM) は、FR4 ベースのアンテナを搭載した IWR6843 を想定した、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームです。IWR6843LEVM を使用して、IWR6843 と IWR6443 の両方を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。

IWR6843LEVM は、MMWAVEICBOOST や DCA1000EVM の各開発キットとの直接接続をサポートしています。IWR6843LEVM には、オンチップの C67x デジタル信号プロセッサ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板

IWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、IWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。また、IWRL1432BOOST-BSD は、このインターフェイスを必要とするアプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS628502EVM-092 — 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータの評価モジュール

TPS628502EVM-092 評価モジュールは、TPS6285X-Q1 デバイスの評価用に設計されています。TPS6285X-Q1 デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、ソリューション サイズの小型化と高効率を実現するために最適化されています。これらのデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM モードで動作し、軽負荷時はパワー セーブ (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS628502 and TPS628502-Q1 PSpice Transient Model

SLUM734.ZIP (105 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS628502 and TPS628502-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLUM765A.ZIP (649 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS6285020M-Q1 PSpice Transient Model

SLUM731.ZIP (92 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDEP-01040 — 工業用途向けウェハー チップ スケール パッケージ 60GHz ミリ波センサ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フォーム ファクタの小型化と低消費電力を必要とするアプリケーションを対象としています。このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432W 60Ghz ミリ波レーダー デバイスをベースにしており、Isola® の FR408HR 素材を使用した 4 層 PCB スタックアップを採用しています。また、このリファレンス デザインには、デバッグおよび評価インターフェイスを備えていない小型版があります。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIPA-020001 — AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC を使用した電源設計

このコンセプト検証では、電源管理 IC (PMIC) を搭載した AC8025 (AutoChips™ から) システム オン チップ (SoC) 電源レール用のディスクリート電源設計に関する設計上の考慮事項について詳しく説明します。この設計には、TPS6593-Q1 PMIC、TPS628502-Q1、同期降圧コンバータと TPS745-Q1 低ドロップアウト (LDO) レギュレータが使用されます。元の電源はバッテリです。バッテリ電圧を変換して、5V または 3.8V バスを調整します。LM25149-Q1 はバッテリ電圧を変換することでバスの電圧を調整します。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01036 — ミリ波レーダー センサ対応、キック ツー オープンのリファレンス デザイン

このデザインは、TI のシングルチップ 77GHz 車載レーダー センサである AWRL1432 をベースとするキック ツー オープン (KTO) 最終アプリケーション向けに、低コストで小型フォーム ファクタのリファレンスを提示します。AWRL1432 デバイスは、機械学習ベースのジェスチャ センシング アルゴリズムを実行します。このアルゴリズムはキックのジェスチャを検出し、自動車のパワー リフト ゲート、パワー トランク、パワー スライド ドアを動作させます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23242 — 車載、マイクロプロセッサ ユニット (MPU) 向け、ディスクリート電源のリファレンス デザイン

このデザインは、低コストのディスクリート電圧レギュレータを複数使用したパワー ツリーを提示し、AM62x-Q1 プロセッサ ファミリのさまざまな電圧レール固有のパワーアップ / パワーダウン シーケンシング要件の詳細を示します。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DYC) 8 Ultra Librarian