新製品

PMP23366

遠隔測定 (テレメトリ) 機能を搭載し、滑らかな遷移を実現する、デュアル入力、冗長型 PoE Class 6 PD のリファレンス デザイン

概要

このデザインは、デュアル冗長 PoE (パワー オーバー イーサネット) 入力を採用し、これらの入力と 1 個の補助入力の間で滑らかな遷移を実現する PoE Class 6 の受電側 (PD) を実装しています。2 個の TPS2372-3 PD コントローラを使用し、最大 51W という大電力の PoE 制御を実施します。TPS23734 IC の PWM 領域を使用し、5V、9A のアクティブ クランプ フォワード コンバータを実装しています。INA237A は、入力電圧 / 電流 / 電力 / 温度を測定し、I2C 経由で測定値を渡します。

特長
  • デュアル冗長 PoE 入力と 1 個の 48V 補助入力         
  • すべての入力の間で滑らかな遷移         
  • PoE ポート 1 は PoE ポート 2 より高い優先順位         
  • 補助入力は、どちらの PoE ポートより高い優先順位         
  • 入力電圧、電流、電力を I2C 経由で遠隔測定         
  • PoE 入力使用時に 88% の効率、補助入力使用時に 90% の効率
出力電圧オプション PMP23366.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 9
Output Power (W) 45
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT385.PDF (3933 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMCY6.PDF (766 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCY7.PDF (413 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCY8.PDF (702 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCZ0.ZIP (974 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP3.ZIP (3364 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCY9.PDF (3184 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA9517A電源オフ、ハイ インピーダンス機能搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO1640双方向クロック、ホット スワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3808プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル電力モニタ

INA237アラート搭載、85V、16 ビット、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS2372自動 MPS / AutoClass 機能搭載 IEEE 802.3bt PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23734高効率 DC/DC 制御搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Dual-Input Redundant PoE Class 6 PD With Smooth Transition and Telemetry Reference Design PDF | HTML 2024年 5月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ