TCA9517A

アクティブ

電源オフ、ハイ インピーダンス機能搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 2チャネルの双方向バッファ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • A側の動作電源電圧範囲:0.9V~5.5V
  • B側の動作電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 0.9V~5.5Vと2.7V~5.5Vの電圧レベル変換
  • フットプリントと機能においてPCA9515Bを代替可能
  • アクティブHIGHのリピーター イネーブル入力
  • オープン ドレインの I2C I/O
  • 5.5V 許容の I2C およびイネーブル入力で、混在モードの信号動作に対応
  • 標準モードおよびファスト モード I2C デバイスおよび複数のマスタに対応
  • 電源オフ時に I2C ピンが高インピーダンス
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 5500V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル(A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 2チャネルの双方向バッファ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • A側の動作電源電圧範囲:0.9V~5.5V
  • B側の動作電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 0.9V~5.5Vと2.7V~5.5Vの電圧レベル変換
  • フットプリントと機能においてPCA9515Bを代替可能
  • アクティブHIGHのリピーター イネーブル入力
  • オープン ドレインの I2C I/O
  • 5.5V 許容の I2C およびイネーブル入力で、混在モードの信号動作に対応
  • 標準モードおよびファスト モード I2C デバイスおよび複数のマスタに対応
  • 電源オフ時に I2C ピンが高インピーダンス
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 5500V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル(A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

TCA9517A は、I2C および SMBus システム用の、レベル シフト機能付き双方向バッファです。混在モード アプリケーションで、低電圧(最低0.9V)と、より高い電圧(2.7V~5.5V)との間の双方向電圧レベル変換(昇圧変換/降圧変換)を行います。このデバイスにより、I2C および SMBus システムを拡張でき、レベル変換時にも性能劣化を防ぐことができます。

TCA9517A は、I2C バス上でシリアル データ (SDA) 信号とシリアル クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、最大 400pF のバス容量を持つ 2 つのバスを I2C アプリケーション内で接続できます。

TCA9517A は、次の 2 種類のドライバを備えています。(A 側ドライバと B 側ドライバ) を備えています。すべての入力と I/O は、デバイスの電源がオフのとき (VCCB と VCCA の両方またはどちらかが 0V)、5.5V までの過電圧を許容します。

TCA9517A は、競合レベル スレッショルド (VILC) が TCA9517 よりも高いため、プルダウン能力が小さいスレーブに接続できます。

B側のバッファ設計のタイプに起因して、本デバイスは、静的電圧オフセットを使用するデバイスと直列にして使用することはできません。これは、これらのデバイスがバッファされたLOW信号を有効なLOWとは認識せず、バッファされたLOWとして再伝搬しないことが理由です。

B 側のドライバは、2.7V~5.5V で動作します。この内部バッファの出力 Low レベルは約 0.5V ですが、出力が内部で Low に駆動されるとき、入力電圧は出力 Low レベルよりも 70mV 以上低い必要があります。より電圧の高い LOW 信号は、バッファされた LOW と呼ばれます。B 側の I/O が内部で LOW に駆動されるとき、この LOW は入力によって LOW と認識されません。この機能により、入力 LOW 条件が解除されたとき、ロックアップ状況が発生することが防止されます。

TCA9517A は、I2C および SMBus システム用の、レベル シフト機能付き双方向バッファです。混在モード アプリケーションで、低電圧(最低0.9V)と、より高い電圧(2.7V~5.5V)との間の双方向電圧レベル変換(昇圧変換/降圧変換)を行います。このデバイスにより、I2C および SMBus システムを拡張でき、レベル変換時にも性能劣化を防ぐことができます。

TCA9517A は、I2C バス上でシリアル データ (SDA) 信号とシリアル クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、最大 400pF のバス容量を持つ 2 つのバスを I2C アプリケーション内で接続できます。

TCA9517A は、次の 2 種類のドライバを備えています。(A 側ドライバと B 側ドライバ) を備えています。すべての入力と I/O は、デバイスの電源がオフのとき (VCCB と VCCA の両方またはどちらかが 0V)、5.5V までの過電圧を許容します。

TCA9517A は、競合レベル スレッショルド (VILC) が TCA9517 よりも高いため、プルダウン能力が小さいスレーブに接続できます。

B側のバッファ設計のタイプに起因して、本デバイスは、静的電圧オフセットを使用するデバイスと直列にして使用することはできません。これは、これらのデバイスがバッファされたLOW信号を有効なLOWとは認識せず、バッファされたLOWとして再伝搬しないことが理由です。

B 側のドライバは、2.7V~5.5V で動作します。この内部バッファの出力 Low レベルは約 0.5V ですが、出力が内部で Low に駆動されるとき、入力電圧は出力 Low レベルよりも 70mV 以上低い必要があります。より電圧の高い LOW 信号は、バッファされた LOW と呼ばれます。B 側の I/O が内部で LOW に駆動されるとき、この LOW は入力によって LOW と認識されません。この機能により、入力 LOW 条件が解除されたとき、ロックアップ状況が発生することが防止されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9517A レベル変換 I2 C バス リピータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 9月 18日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Resolving Improper Implementation of the Static Voltage Offset on I2C Buffers PDF | HTML 2023年 10月 9日
アプリケーション・ノート Why, When, and How to use I2C Buffers 2018年 5月 23日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TCA9517A IBIS Model

SCPM026.ZIP (46 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP23366 — 遠隔測定 (テレメトリ) 機能を搭載し、滑らかな遷移を実現する、デュアル入力、冗長型 PoE Class 6 PD のリファレンス デザイン

このデザインは、デュアル冗長 PoE (パワー オーバー イーサネット) 入力を採用し、これらの入力と 1 個の補助入力の間で滑らかな遷移を実現する PoE Class 6 の受電側 (PD) を実装しています。2 個の TPS2372-3 PD コントローラを使用し、最大 51W という大電力の PoE 制御を実施します。TPS23734 IC の PWM 領域を使用し、5V、9A のアクティブ クランプ フォワード コンバータを実装しています。INA237A は、入力電圧 / 電流 / 電力 / 温度を測定し、I2C 経由で測定値を渡します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23365 — 外部ホット スワップ機能と遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、24V、3A Class 8 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電側機器) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、24V で 3A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ クランプ フォワード コンバータを実装したものです。TPS23730 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ クランプ フォワード コンバータに対応する形で PoE の PD (受電側) 制御と PWM 制御に必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ フィードバックを実装した 2 次側安定化 (SSR) を採用しています。外部ホット スワップを追加すると、Class-7 と Class-8 (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ