ホーム パワー・マネージメント PoE (パワー・オーバー・イーサネット) IC 電力受電側

TPS2372

アクティブ

自動 MPS / AutoClass 機能搭載 IEEE 802.3bt PoE 大出力 PD インターフェイス

製品詳細

Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 1550, 1900 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.2, 0.335, 200, 335 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 100, 300 PoE standards supported 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 PD power level 13W, 25W, 51W, 71W DC/DC control PD Only Fault response Auto Retry Features Autoclass, Automatic MPS, Inrush delay, Non-standard POE++ compatible, PG, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 1550, 1900 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.2, 0.335, 200, 335 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 100, 300 PoE standards supported 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 PD power level 13W, 25W, 51W, 71W DC/DC control PD Only Fault response Auto Retry Features Autoclass, Automatic MPS, Inrush delay, Non-standard POE++ compatible, PG, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • IEEE 802.3bt (ドラフト) タイプ3またはタイプ4 PoE用のPDソリューション
  • タイプ4 ( TPS2372-4) 90Wおよびタイプ3 ( TPS2372-3) 60W動作用の電力レベルをサポート
  • 堅牢な100VのホットスワップMOSFET
    • TPS2372-4 (標準値): 0.1Ω、2.2A電流制限
    • TPS2372-3 (標準値): 0.3Ω、1.85A電流制限
  • 電源インジケータ出力を割り当て済み
  • 突入電流完了遅延付きのPG出力
    • PSE突入電流に準拠
  • 自動電源シグネチャ保持(MPS)
    • タイプ1-2または3-4 PSEに合わせてMPSを自動調整
    • 超低消費電力のスタンバイ・モードをサポート
  • 自動クラス動作をサポート
  • PoE++ PSEをサポート
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 20リードのVQFNパッケージ
  • IEEE 802.3bt (ドラフト) タイプ3またはタイプ4 PoE用のPDソリューション
  • タイプ4 ( TPS2372-4) 90Wおよびタイプ3 ( TPS2372-3) 60W動作用の電力レベルをサポート
  • 堅牢な100VのホットスワップMOSFET
    • TPS2372-4 (標準値): 0.1Ω、2.2A電流制限
    • TPS2372-3 (標準値): 0.3Ω、1.85A電流制限
  • 電源インジケータ出力を割り当て済み
  • 突入電流完了遅延付きのPG出力
    • PSE突入電流に準拠
  • 自動電源シグネチャ保持(MPS)
    • タイプ1-2または3-4 PSEに合わせてMPSを自動調整
    • 超低消費電力のスタンバイ・モードをサポート
  • 自動クラス動作をサポート
  • PoE++ PSEをサポート
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 20リードのVQFNパッケージ

TPS2372には、IEEE802.3atまたはIEEE802.3bt (ドラフト) (タイプ1-4)受電機器(PD)を実装するために必要な、すべての機能が含まれています。内部スイッチ抵抗が低いため、TPS2372-4およびTPS2372-3は、それぞれ最大90Wおよび60Wの大電力アプリケーションをサポートできます。100mのCAT5ケーブルを想定した場合、これはPD入力の71.3Wおよび51Wに相当します。

TPS2372は拡張機能付きで動作します。

自動MPS機能により、非常に消費電力の低いスタンバイ・モードが必要なアプリケーションにも使用可能です。TPS2372は、PSE電力を維持するため必要な、パルス化された電流を自動的に生成します。外付けの抵抗を使用して、この機能を有効化し、MPSのパルス化された電流の振幅をプログラムできます。

また、TPS2372には遅延機能が実装されており、リモートPSEは突入フェーズを完了してから、パワー・グッド(PG)出力を解除できます。これによって、IEEE802.3bt (ドラフト)のスタートアップ要件を満たすことができます。

また、自動クラスのイネーブル入力により、IEEE802.3bt (ドラフト)標準に準拠した、高度なシステム電力最適化モードも可能になります。

TPS2372には、IEEE802.3atまたはIEEE802.3bt (ドラフト) (タイプ1-4)受電機器(PD)を実装するために必要な、すべての機能が含まれています。内部スイッチ抵抗が低いため、TPS2372-4およびTPS2372-3は、それぞれ最大90Wおよび60Wの大電力アプリケーションをサポートできます。100mのCAT5ケーブルを想定した場合、これはPD入力の71.3Wおよび51Wに相当します。

TPS2372は拡張機能付きで動作します。

自動MPS機能により、非常に消費電力の低いスタンバイ・モードが必要なアプリケーションにも使用可能です。TPS2372は、PSE電力を維持するため必要な、パルス化された電流を自動的に生成します。外付けの抵抗を使用して、この機能を有効化し、MPSのパルス化された電流の振幅をプログラムできます。

また、TPS2372には遅延機能が実装されており、リモートPSEは突入フェーズを完了してから、パワー・グッド(PG)出力を解除できます。これによって、IEEE802.3bt (ドラフト)のスタートアップ要件を満たすことができます。

また、自動クラスのイネーブル入力により、IEEE802.3bt (ドラフト)標準に準拠した、高度なシステム電力最適化モードも可能になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS23730 アクティブ 高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD This product integrates the DC-DC controller and is recommended for up to 51W applications.
TPS23881 アクティブ 200mΩ の RSENSE 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE (給電側)  This product is an IEEE802.3bt-ready PSE controller.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2372 自動MPSおよび自動クラスを搭載した大電力PoE PDインターフェイス データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
アプリケーション概要 How to Identify Allocated Power at PD Through TPH, TPL, and BT Pins PDF | HTML 2020年 7月 21日
技術記事 Delivering a smooth transition from AC to PoE power PDF | HTML 2018年 11月 1日
技術記事 Key considerations for designing with the new PoE standard PDF | HTML 2018年 7月 16日
技術記事 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018年 6月 6日
技術記事 Less (standby) power and more light PDF | HTML 2018年 5月 10日
アプリケーション・ノート Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018年 4月 17日
技術記事 Would you like a logo to go with your PoE system? PDF | HTML 2018年 3月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2372-3EVM-757 Evaluation Module 2017年 12月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2372-4EVM-006 Evaluation Module (Rev. A) 2017年 9月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2372-3EVM-757 — TPS2372-3 ライティング・アプリケーション向け IEEE802.3bt Type 3 PoE PD の評価モジュール

The TPS2372-3EVM-757 evaluation module contains design and reference circuitry for the TPS2372, which is a IEEE802.3bt Type 3 PoE PD controller suitable for high power PoE PD Lighting applications.

In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS2372-4EVM-006 — IEEE 802.3bt PoE PD(受電側)アプリケーション向け TPS2372-4EVM 評価モジュール

TPS2372 評価モジュール(TPS2372-4EVM-006)は、TPS2372 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の PoE PD(パワー・オーバー・イーサネットの受電デバイス) コントローラであり、LED ライティングやモジュールなど、大電力の PoE PD アプリケーションに最適です。
ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

TPS2372-3EVM-757 Gerber

SLVC707.ZIP (485 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP23366 — 遠隔測定 (テレメトリ) 機能を搭載し、滑らかな遷移を実現する、デュアル入力、冗長型 PoE Class 6 PD のリファレンス デザイン

このデザインは、デュアル冗長 PoE (パワー オーバー イーサネット) 入力を採用し、これらの入力と 1 個の補助入力の間で滑らかな遷移を実現する PoE Class 6 の受電側 (PD) を実装しています。2 個の TPS2372-3 PD コントローラを使用し、最大 51W という大電力の PoE 制御を実施します。TPS23734 IC の PWM 領域を使用し、5V、9A のアクティブ クランプ フォワード コンバータを実装しています。INA237A は、入力電圧 / 電流 / 電力 / 温度を測定し、I2C 経由で測定値を渡します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20859 — スムーズな遷移を実現する デュアル入力、冗長型 PoE PD のリファレンス・デザイン

This reference design implements an IEEE802.3bt (draft) Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) with dual redundant inputs and a smooth transition between these inputs and an auxiliary input.  The design consists of a 5V/6A synchronous flyback converter and allows for up to three (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01463 — IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス・デザイン

この PoE(Power over Ethernet)リファレンス・デザインは、単一のイーサネット・ケーブルを使用して、接続先の LED ライティング・バラストに電力とデータを供給します。このリファレンス・デザインは TI の TPS2372-4 PoE 受電側デバイス(PD)インターフェイス、LM3409 降圧コントローラ、LM5165 降圧コンバータ、TPS62740 降圧コンバータ、TM4C1292NCPDT マイコン(MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保護デバイス、DP83822I イーサネット PHY を使用して、LED ライトに電力を供給し、LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ