ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC I2C アイソレータ

ISO1640

アクティブ

双方向クロック、ホット スワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 2 Serial data Bidirectional Serial clock Bidirectional Data rate (max) (Mbps) 1.7 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450, 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6500, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (kV/µs) 50 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 2 Serial data Bidirectional Serial clock Bidirectional Data rate (max) (Mbps) 1.7 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450, 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6500, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (kV/µs) 50 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 信頼性の高い絶縁型双方向、I2C 互換、通信
    • ISO1640:双方向の絶縁型 SDA および SCL 通信
    • ISO1641:双方向 SDA と単方向 SCL 通信
    • ホットスワップ可能な SDA と SCL
  • 最大 1.7MHz の双方向データ転送動作
  • EMC を強化した堅牢な絶縁バリア
    • 450VRMS の動作電圧 (D-8) と 1500VRMS の動作電圧 (DW-16) では、100 年を超える予測寿命を提供
    • 最大 5000VRMS の絶縁定格
    • 最大 10kV まで再強化可能な のサージ能力
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC-ESD 61000-4-2 接触放電保護
    • SCL2 および SDA2 (サイド 2) で同じ側の ±8kV IEC-ESD 電源非接続接触放電
  • 電源電圧範囲:3V~5.5V (サイド1 )、2.25V~5.5V (サイド 2)
  • オープン・ドレイン出力 3.5mA (サイド1 )、50mA (サイド 2) のシンク電流能力
  • 最大容量性負荷80pF (サイド 1) と 400pF (サイド 2)
  • 16-SOIC (DW-16) および 8-SOIC (D-8) パッケージ・オプション
  • –40℃~+125℃の動作温度
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • DIN VDE V 0884-11
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB4943.1-2011 認証
  • 信頼性の高い絶縁型双方向、I2C 互換、通信
    • ISO1640:双方向の絶縁型 SDA および SCL 通信
    • ISO1641:双方向 SDA と単方向 SCL 通信
    • ホットスワップ可能な SDA と SCL
  • 最大 1.7MHz の双方向データ転送動作
  • EMC を強化した堅牢な絶縁バリア
    • 450VRMS の動作電圧 (D-8) と 1500VRMS の動作電圧 (DW-16) では、100 年を超える予測寿命を提供
    • 最大 5000VRMS の絶縁定格
    • 最大 10kV まで再強化可能な のサージ能力
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC-ESD 61000-4-2 接触放電保護
    • SCL2 および SDA2 (サイド 2) で同じ側の ±8kV IEC-ESD 電源非接続接触放電
  • 電源電圧範囲:3V~5.5V (サイド1 )、2.25V~5.5V (サイド 2)
  • オープン・ドレイン出力 3.5mA (サイド1 )、50mA (サイド 2) のシンク電流能力
  • 最大容量性負荷80pF (サイド 1) と 400pF (サイド 2)
  • 16-SOIC (DW-16) および 8-SOIC (D-8) パッケージ・オプション
  • –40℃~+125℃の動作温度
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • DIN VDE V 0884-11
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB4943.1-2011 認証

ISO1640、ISO1641 (ISO164x) デバイス は、I2C インターフェイスと互換性のある、ホットスワップ可能、低消費電力の双方向アイソレータです。 ISO164x は 16-DW パッケージで 5000V RMS 、8-D パッケージで 3000VRMS の UL 1577 絶縁定格をサポートしています。この低排出デバイスの各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の二重の容量性絶縁バリアで分離されたロジック入力およびオープン・ドレイン出力を備えています。このファミリには、VDE、UL、CSA、TUV、CQC 認定済みの 基本絶縁型と強化絶縁型の定格デバイスが含まれます。 ISO1640 にはクロックおよびデータ・ライン用の 2 つの絶縁型双方向チャネルがあり、 ISO1641 には双方向のデータ・チャネルと、単方向のクロック・チャネルがあります。 ISO164x ファミリ には、双方向チャネルをサポートするために必要なロジックが組み込まれており、フォトカプラ・ベースのソリューションに比べて設計の大幅な簡素化とフットプリントの小型化を実現します。

ISO1640、ISO1641 (ISO164x) デバイス は、I2C インターフェイスと互換性のある、ホットスワップ可能、低消費電力の双方向アイソレータです。 ISO164x は 16-DW パッケージで 5000V RMS 、8-D パッケージで 3000VRMS の UL 1577 絶縁定格をサポートしています。この低排出デバイスの各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の二重の容量性絶縁バリアで分離されたロジック入力およびオープン・ドレイン出力を備えています。このファミリには、VDE、UL、CSA、TUV、CQC 認定済みの 基本絶縁型と強化絶縁型の定格デバイスが含まれます。 ISO1640 にはクロックおよびデータ・ライン用の 2 つの絶縁型双方向チャネルがあり、 ISO1641 には双方向のデータ・チャネルと、単方向のクロック・チャネルがあります。 ISO164x ファミリ には、双方向チャネルをサポートするために必要なロジックが組み込まれており、フォトカプラ・ベースのソリューションに比べて設計の大幅な簡素化とフットプリントの小型化を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISO1641 アクティブ 単方向クロック、ホット スワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ 5-kV, hot-swappable, uni-directional clock
比較対象デバイスと類似の機能
ISO1644 アクティブ 3 個の GPIO 搭載、ホットスワップ可能、堅牢、EMC 対応の双方向 I²C アイソレータ 5-kV, hot-swappable, 3-GPIO channel

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO164x 拡張 EMC および GPIO 付きホット・スワップ可能な双方向 I2C アイソレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 30日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Scaling accurate battery management designs across energy storage systems PDF | HTML 2023年 10月 20日
製品概要 Isolating I2C Signals (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 1日
アプリケーション概要 2C の信号と電源を絶縁する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CSA Certificate for ISO164xD 2023年 3月 14日
証明書 CSA Certificate for ISO164xDW (Rev. A) 2023年 2月 15日
アプリケーション・ノート Design Considerations of Stacked BQ769x2 With High-Side N-MOSFET PDF | HTML 2023年 2月 9日
アプリケーション概要 How Do Integrated GPIO Channels Improve Isolated I2C? PDF | HTML 2022年 3月 21日
アプリケーション概要 How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 3日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 Space-Grade, 30 krad, Isolated I2C Circuit PDF | HTML 2021年 6月 1日
アプリケーション概要 How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
技術記事 How to stack battery monitors for high-cell-count industrial applications PDF | HTML 2021年 2月 11日
証明書 ISO1640DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1640EVM — ISO1640 および ISO1641 ロバスト-EMC 双方向 I2C デジタル アイソレータ評価モジュール

ISO1640DEVM は、ISO1640 と ISO1641 の各デバイスの性能を評価するための評価基板であり、8 ピン D パッケージと 16 ピン DW パッケージに封止済みの ISO1640 および ISO1641 という絶縁型 I2C デバイスを使用するデータ送信システムの開発と分析を迅速に実施できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO164x IBIS Model (Rev. A)

SLLM460A.ZIP (28 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010247 — 48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、BQ769x2 バッテリ モニタ ファミリをスタック形式で使用した、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s:32 個直列) のバッテリ管理ユニット (BMU) を示しています。また、BMU スタッキングによる高電圧 (最大 1500V) のエネルギー ストレージ ステーション アプリケーション向けの CAN インターフェイスも搭載されています。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23366 — 遠隔測定 (テレメトリ) 機能を搭載し、滑らかな遷移を実現する、デュアル入力、冗長型 PoE Class 6 PD のリファレンス デザイン

このデザインは、デュアル冗長 PoE (パワー オーバー イーサネット) 入力を採用し、これらの入力と 1 個の補助入力の間で滑らかな遷移を実現する PoE Class 6 の受電側 (PD) を実装しています。2 個の TPS2372-3 PD コントローラを使用し、最大 51W という大電力の PoE 制御を実施します。TPS23734 IC の PWM 領域を使用し、5V、9A のアクティブ クランプ フォワード コンバータを実装しています。INA237A は、入力電圧 / 電流 / 電力 / 温度を測定し、I2C 経由で測定値を渡します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23365 — 外部ホット スワップ機能と遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、24V、3A Class 8 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電側機器) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、24V で 3A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ クランプ フォワード コンバータを実装したものです。TPS23730 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ クランプ フォワード コンバータに対応する形で PoE の PD (受電側) 制御と PWM 制御に必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ フィードバックを実装した 2 次側レギュレーション (SSR) を採用しています。外部ホット スワップを追加すると、Class-7 と (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ