PMP23463

300W 薄型プロファイル LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、1 層の銅箔を使用するプリント基板 (PCB)、つまり片面基板に実装したハーフ ブリッジ共振コンバータを提示します。この基板は、385V の入力で動作し、22.5V の絶縁型出力で最大 13.5A を負荷に供給します。このデザインは、ハーフ ブリッジ LLC コントローラである UCC256603 と、同期整流器 (SR) コントローラである UCC24612 で構成されており、95.76% のピーク効率を達成します。PMP23463 は、無負荷時に 1% 未満の出力リップルを達成し、無負荷から全負荷までの過渡期間中に 3% 未満の出力電圧変動を達成します。

特長
  • 単層 PCB
  • 部品の最大高さが 10mm 以下
  • 無負荷から全負荷までの過渡時に出力電圧変動が 3% 未満
出力電圧オプション PMP23463.1
Vin(最小)(V) 350
Vin(最大)(V) 400
Vout (Nom) (V) 22.5
Iout(最大)(V) 13.5
出力電力(W) 303.75
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- LLC
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT397.PDF (2514 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDH9.PDF (198 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDI1.PDF (164 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDI0.ZIP (44781 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT0.ZIP (1320 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDH8.PDF (1057 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDH7.PDF (332 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL432調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM3171.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC25660広い VIN (入力電圧範囲) と VOUT (出力電圧範囲)、750kHz、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 300W Thin Profile LLC Reference Design PDF | HTML 2024/10/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。