PMP23464
ユニバーサル入力、500W、定電流 / 定電圧、電動自転車向けチャージャのリファレンス デザイン
PMP23464
概要
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、7A、71.4V の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、115Vac 入力時に 92.93% のエンド ツー エンド ピーク効率、230Vac 入力時に 94.50% のエンド ツー エンド ピーク効率を実現します。このデザインは、出力電流に基づく充電ステータスの表示機能と、ファン制御機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、UCC28180、UCC256603、UCC28910、TL103W の各デバイスを使用します。
特長
- 94.5% のピーク効率
- 出力電力が 150W を上回る場合、0.9 を上回る力率
- 充電ステータスの表示機能
- ファンの自動制御
- 190mm × 100mm × 40mm
| 出力電圧オプション | PMP23464.1 | PMP23464.2 | PMP23464.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 350 | 100 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 400 | 400 |
| Vout (Nom) (V) | 390 | 71.4 | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1.3 | 7 | .25 |
| 出力電力(W) | 507 | 499.8 | 3 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- PFC | Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT400.PDF (2102 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMD36B.PDF (145 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Universal Input, 500W CC and CV E-Bike Charger Reference Design | PDF | HTML | 2024/07/19 |