PMP23598
宇宙アプリケーション向け、75W、同期整流フォワード コンバータのリファレンス デザイン
PMP23598
概要
このリファレンス デザインは、耐放射線特性の PWM (パルス幅変調) コントローラである TPS7H5020-SEP と、耐放射線特性の 200V GaN ハーフブリッジ ゲートドライバである TPS7H6005-SEP を使用して、高効率の同期フォワード トポロジを実現しています。出力電圧を高精度で直接検出し、広いループ帯域幅を実現するには、PWM コントローラを 2 次側に配置します。ハーフブリッジ ゲートドライバ内にある、容量性絶縁された TX および RX レベル シフタは、PWM 波形を 2 次側から 1 次側に伝達すると同時に、電気的絶縁を維持します。
特長
- 中負荷 / 全負荷動作時に 90% を上回る効率
- ハーフブリッジ ゲートドライバによる 200V ガルバニック絶縁
- 55mm × 45mm の設計サイズ、2 層 PCB
- GaN FET と同期整流
- 耐放射線特性または耐放射線強化構成に適した、プラスチック製のピン互換実装オプション
- 耐放射線特性 (TID 50krad、43MeV×cm2 /mg の SEE 耐性:TPS7H5020-SEP および TPS7H6005-SEP)
- 耐放射線強化 (TID 100krad、75MeV×cm2 /mg の SEE 耐性:TPS7H5020-SP および TPS7H6005-SP)
| 出力電圧オプション | PMP23598.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 24 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 75 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVT233.PDF (1267 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVMER1.PDF (295 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC コントローラ
TPS7H5020-SEP — MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ
AC/DC コントローラ
TPS7H5020-SP — MOSFET または GaN FET を駆動する耐放射線特性 QMLP 100% デューティ サイクル PWM コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 75W Synchronous Forward Converter Reference Design for Space Applications | PDF | HTML | 2025/12/11 |