TPS7H6005-SEP
- 耐放射線性能:
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- シングル イベント過渡 (SET)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) に対する耐性 = 75MeV-cm2/mg
- LET = 75MeV-cm2/mg まで、SET (シングル イベント過渡) および SEFI (シングル イベント機能割り込み) 特性を評価済み
- ピーク ソース電流 1.3A、ピーク シンク電流 2.5A
- 2 つの動作モード:
- デッドタイムを調整可能な 1 つの PWM 入力
- 2 つの独立した入力
- 独立入力モードで選択可能な入力インターロック保護
- 分割出力は、ターンオン時間とターンオフ時間を調整可能
- 独立入力モードでの伝搬遅延 30ns (標準値)
- 遅延マッチング:5.5ns (標準値)
- ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
- 軍事用温度範囲 (-55°C~125°C) で利用可能
TPS7H60x5 シリーズの放射線耐性保証 (RHA) 窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) ゲート ドライバは、高周波数で高効率の大電流アプリケーション向けに設計されています。このシリーズは、TPS7H6005 (200V 定格)、TPS7H6015 (60V 定格)、TPS7H6025 (22V 定格) で構成されています。いずれのデバイスも 56 ピン HTSSOP プラスチック パッケージを採用しており、QMLP と宇宙用強化プラスチック (SEP) グレードの両方で供給されます。本ドライバは調整可能なデッド タイム機能、30ns の小さい伝搬遅延、5.5ns のハイサイド / ローサイド マッチングを特長としています。また、これらの部品はハイサイド / ローサイド LDO を内蔵しており、電源電圧にかかわらず 5V の駆動電圧を保証します。TPS7H60x5 ドライバには分割ゲート出力があり、出力のターンオンとターンオフの強度を別々に調整可能な柔軟性があります。
TPS7H60x5 ドライバには、独立入力モード (IIM) と PWM モードの 2 つの制御入力モードがあります。IIM では、各出力が専用の入力によって制御されます。PWM モードでは、単一の入力から 2 つの補完的な出力信号が生成され、ユーザーは各エッジについてデッド タイムを調整できます。
また、ゲート ドライバは、独立入力モードでユーザーが構成可能な入力インターロックを提供し、アンチシュート スルー保護を実現します。入力インターロックにより、両方の入力が同時にオンになると、両方の出力をオンにすることはできません。ユーザーは独立入力モードでこの保護をイネーブルまたはディセーブルにするオプションを利用できるため、ドライバをさまざまなコンバータ構成で使用できます。このドライバは、ハーフブリッジとデュアル ローサイドの両方のコンバータ アプリケーションでも使用できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7H60x5-SP および TPS7H60x5-SEP 放射線耐性保証、ハーフ ブリッジ GaN FET ゲート ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H6005-SP/-SEP, TPS7H6015-SP/-SEP, TPS7H6025-SP/-SEP Neutron Displacement Damage Characterization Report (Rev. B) | 2025年 12月 5日 | |||
| * | VID | TPS7H6005-SEP VID TPS7H6005-SEP V62-24632 | 2025年 4月 8日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H6005-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 2月 24日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H6005-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report | PDF | HTML | 2024年 12月 10日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H60X5-SEP Single-Event Effects (SEE) Report | PDF | HTML | 2024年 11月 14日 | ||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 | |||
| e-Book(PDF) | Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7H6005EVM — TPS7H6005-SEP 評価基板
TPS7H6005 の評価基板は、TPS7H6005-SEP ゲート ドライバの動作を提示します。デフォルトでは、この評価基板は TPS7H60XX-SP デバイスの PWM モードとの組み合わせで動作するように設定済みです。このモードでは、1 つのスイッチング信号の入力を受け入れ、補完信号を内部生成します。この設定を、このデバイスの IIM モード (独立入力モード) に変更することもできます。こちらのモードでは 2 つの出力が互いに独立して動作します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP23598 — 宇宙アプリケーション向け、75W、同期整流フォワード コンバータのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。