PMP23630

HVDC 30kW PSU 向けデータセンターのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、高電圧 DC (HVDC) 出力を備えた 2 段、高効率、30kW の電源です。最初の段は、3 相入力電力源で動作する 3 レベルのフライング コンデンサ力率補正 (PFC) コンバータです。PFC 制御は TMS320F28P650DK 高性能マイクロコントローラで実装されています。フライング コンデンサトポロジは、インダクタで周波数が 2 倍の効果を持つため、より従来型のトポロジ (Vienna 整流器など) よりも選択されています。この 2 倍の結果、インダクタの小型化と効率向上をもたらします。PFC の後に 2 つの Δ-Δ 接続された 3 相インダクタ — インダクタ — コンデンサ (LLC) コンバータが続きます。+400V に対応する 1 個の LLC と、–400V 向けの 1 個の LLC があります。LLC コンバータは、個別の電源として、または単一の 800V 出力として構成することができます。Δ-Δ 接続により、RMS 電流を低減します。LLC 制御はシングル TMS320F28P650DK 高性能マイクロコントローラで実装されています。

特長
  • ピーク効率:98.5%
  • PFC 動作周波数:65kHz
  • LLC 動作周波数:100 kHz と 1.5 MHz
  • サイズ:800mm × 160mm × 32mm
出力電圧オプション PMP23630.1
Vin(最小)(V) 430
Vin(最大)(V) 530
Vout (Nom) (V) 800
Iout(最大)(V) 37.5
出力電力(W) 30000
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ
トポロジ Boost- CCM^Full Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT224.PDF (230 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM2776スイッチド キャパシタ インバータ

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK1C11044 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK6C低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVCMOS、発振器

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AHCT367TTL 互換 CMOS 入力、6 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4350クワッド、単一電源、レール ツー レール、高速、低ノイズ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CB3Q32442 個の制御入力採用、3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET 高帯域バス スイッチ

データシート: PDF
デジタル アイソレータ

ISO7741-Q1車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF4132-Q1車載対応、12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSP432E401Yイーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7740-Q1車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83826IMII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC34141-Q1車載、トランス内蔵、5.5V ~ 20V VIN、1.5W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7710信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7721信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC3306M05DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28P650DKC2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC0236外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1336±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7762信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、4/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7731信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 30kW HVDC AI Data Center Reference Design PDF | HTML 2025/10/07
技術記事 データ センターは AI の大規模な電力ニーズに合わせて進化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。