ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83826I

アクティブ

MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 DP83826AI アクティブ 産業用温度、EtherCAT(TM) アプリケーション向けに最適化済み、低レイテンシ、10/100Mbps PHY Enhanced EMC performance

製品詳細

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (kV) 5
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (kV) 5
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 小さく決定論的なレイテンシ
    • TX レイテンシ:40ns、RX レイテンシ:170ns
    • 電源サイクル間の決定論的レイテンシ < ±2ns
    • XI と TX_CLK の位相差が一定 < ±2ns
  • 堅牢かつ小型のシステム実装
  • 1 つのデバイスで 2 つのピン モードを選択可能
    • 追加機能を持つ ENHANCED モード
    • 一般的なイーサネット ピン配置用の BASIC モード
  • 低消費電力 < 160mW
  • MAC インターフェイス:MII、RMII
  • プログラム可能な省エネルギー モード
    • アクティブ スリープ
    • ディープ パワー ダウン
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • 診断ツール:ケーブル診断、内蔵自己テスト (BIST)、ループバック モード
  • 3.3V の単一電源
  • I/O 電圧:1.8V または 3.3V
  • RMII バック ツー バック リピーター モード
  • DP83826E の動作温度範囲:–40°C~105°C
  • DP83826I の動作温度範囲:–40°C~85°C
  • IEEE 802.3 準拠:10BASE-Te、100BASE-TX
  • EtherCAT 準拠
  • 小さく決定論的なレイテンシ
    • TX レイテンシ:40ns、RX レイテンシ:170ns
    • 電源サイクル間の決定論的レイテンシ < ±2ns
    • XI と TX_CLK の位相差が一定 < ±2ns
  • 堅牢かつ小型のシステム実装
  • 1 つのデバイスで 2 つのピン モードを選択可能
    • 追加機能を持つ ENHANCED モード
    • 一般的なイーサネット ピン配置用の BASIC モード
  • 低消費電力 < 160mW
  • MAC インターフェイス:MII、RMII
  • プログラム可能な省エネルギー モード
    • アクティブ スリープ
    • ディープ パワー ダウン
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • 診断ツール:ケーブル診断、内蔵自己テスト (BIST)、ループバック モード
  • 3.3V の単一電源
  • I/O 電圧:1.8V または 3.3V
  • RMII バック ツー バック リピーター モード
  • DP83826E の動作温度範囲:–40°C~105°C
  • DP83826I の動作温度範囲:–40°C~85°C
  • IEEE 802.3 準拠:10BASE-Te、100BASE-TX
  • EtherCAT 準拠

DP83826 は、小さく決定論的なレイテンシ、低消費電力、10BASE-Te および 100BASE-TX イーサネット プロトコルのサポートにより、リアルタイム産業用イーサネット システムの厳格な要件を満たすことができます。このデバイスは、高速なリンクアップ時間を達成するためのハードウェア ブートストラップ、高速リンク ドロップ検出モード、システム内の他のモジュールをクロック同期させるための専用基準クロック出力 (CLKOUT) を備えています。

一般的なイーサネット ピン配置を使用する BASIC 標準イーサネット モードと、追加機能とハードウェア ブートストラップ構成によって標準イーサネットと複数の産業用イーサネット フィールドバス アプリケーションをサポートする ENHANCED イーサネット モードという 2 つのモードに構成できます。

DP83826 は、小さく決定論的なレイテンシ、低消費電力、10BASE-Te および 100BASE-TX イーサネット プロトコルのサポートにより、リアルタイム産業用イーサネット システムの厳格な要件を満たすことができます。このデバイスは、高速なリンクアップ時間を達成するためのハードウェア ブートストラップ、高速リンク ドロップ検出モード、システム内の他のモジュールをクロック同期させるための専用基準クロック出力 (CLKOUT) を備えています。

一般的なイーサネット ピン配置を使用する BASIC 標準イーサネット モードと、追加機能とハードウェア ブートストラップ構成によって標準イーサネットと複数の産業用イーサネット フィールドバス アプリケーションをサポートする ENHANCED イーサネット モードという 2 つのモードに構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DP83826E アクティブ MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY This product supports lower and more deterministic latency, with an extended temperature range of -40°C to 105°C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83826 決定論的、低レイテンシ、低消費電力、10/100Mbps の産業用イーサネット PHY データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 10月 16日
アプリケーション・ノート DP83822 トラブルシューティング ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート DP83848 から DP83826A へのハードウェア ロールオーバ ドキュ メント PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 6日
アプリケーション・ノート P83826 から DP83826A へのハードウェア ロールオーバ ドキュ メント PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート DP83826 トラブルシューティング ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 28日
アプリケーション・ノート DP8382x IEEE 802.3u 準拠およびデバッグ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Optimizing EMC Performance in Industrial Ethernet Application (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 15日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Integrate Linux Driver Into Your System PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート DP83848 to DP83826 Hardware Rollover Document PDF | HTML 2024年 4月 30日
アプリケーション・ノート DP838xx Wake-on-LAN (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート How and When to Use Ethernet PHYs in PROFINET Systems PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
技術記事 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
技術記事 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83826EVM — DP83826 低レイテンシ 10/100 イーサネット PHY 評価基板

DP83826EVM は、低レイテンシ、時間確定性、低消費電力の DP83826 イーサネット PHY を強調することを目的としています。100BASE-TX および 10BASE-Te イーサネット プロトコルをサポートしています。この評価ボード (EVM) は、DP83826 がサポートしているさまざまな機能を評価できる迅速かつ簡単なプラットフォームを提供します。この評価基板には、DP83826 の MII と RMII の機能を実行するための接続があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HSEC180ADAPEVM — システム オン モジュール (SOM) ベースのプラットフォーム向け、HSEC180 アダプタ ボード

この評価基板は、TI の C2000™ システム オン モジュール プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで C2000 HSEC ベースの EVM との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM は、TMDSHSECDOCK などの従来型の C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。また、HSEC180ADAPEVM には 2 個の DP83826 10/100Mbps 産業用イーサネット PHY (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DP83826 IBIS Model

SNLM241.ZIP (27 KB) - IBIS Model
ガーバー・ファイル

DP83826 Schematic Checklist (Rev. C)

SNLR050C.ZIP (1312 KB)
PCB レイアウト

DP838xx Industrial Layout Checklist (Rev. A)

SNLR048A.ZIP (1833 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP23630 — HVDC 30kW PSU 向けデータセンターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧 DC (HVDC) 出力を備えた 2 段、高効率、30kW の電源です。最初の段は、3 相入力電力源で動作する 3 レベルのフライング コンデンサ力率補正 (PFC) コンバータです。PFC 制御は TMS320F28P650DK 高性能マイクロコントローラで実装されています。フライング コンデンサトポロジは、インダクタで周波数が 2 倍の効果を持つため、より従来型のトポロジ (Vienna 整流器など) よりも選択されています。この 2 倍の結果、インダクタの小型化と効率向上をもたらします。PFC の後に 2 つの Δ-Δ 接続された 3 相インダクタ (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ