ISO7710

アクティブ

信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 1 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Creepage (min) (mm) 4, 8 Clearance (min) (mm) 4, 8
Number of channels 1 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Creepage (min) (mm) 4, 8 Clearance (min) (mm) 4, 8
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO7710) と LOW (ISO7710F) のオプション
  • 幅広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 低消費電力:1.7mA (標準値、1Mbps 時)
  • 小さい伝搬遅延:標準値 11ns (5V電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • パッケージはワイド SOIC (DW-16) およびナロー SOIC (D-8) を選択可能
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO7710-Q1
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO7710) と LOW (ISO7710F) のオプション
  • 幅広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 低消費電力:1.7mA (標準値、1Mbps 時)
  • 小さい伝搬遅延:標準値 11ns (5V電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • パッケージはワイド SOIC (DW-16) およびナロー SOIC (D-8) を選択可能
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO7710-Q1
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定

ISO7710 デバイスは、高性能の 1 チャネル デジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (D パッケージ) の絶縁定格を備えています。デバイスは VDE、TUV、CSA、CQC 認定も取得しています。

ISO7710 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。この絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

このデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、RS-485、RS-232、CAN などのデータ バスやその他の回路のノイズ電流がローカル グランドに入り込む、あるいはノイズに敏感な回路に干渉するまたは損傷を与える、といったことを防止できます。ISO7710 デバイスは、革新的なチップ設計およびレイアウト技法により電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7710 デバイスには、ワイド ボディ (DW) の 16 ピン SOIC パッケージのものと、ナロー ボディ (D) の 8 ピン SOIC パッケージのものが用意されています。

ISO7710 デバイスは、高性能の 1 チャネル デジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (D パッケージ) の絶縁定格を備えています。デバイスは VDE、TUV、CSA、CQC 認定も取得しています。

ISO7710 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。この絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

このデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、RS-485、RS-232、CAN などのデータ バスやその他の回路のノイズ電流がローカル グランドに入り込む、あるいはノイズに敏感な回路に干渉するまたは損傷を与える、といったことを防止できます。ISO7710 デバイスは、革新的なチップ設計およびレイアウト技法により電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7710 デバイスには、ワイド ボディ (DW) の 16 ピン SOIC パッケージのものと、ナロー ボディ (D) の 8 ピン SOIC パッケージのものが用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO7710 高速、堅牢な EMC 強化型 1 チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 1月 10日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDW (Rev. B) (Rev. B) 2025年 10月 15日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
アプリケーション概要 絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 27日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxD (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDWV (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWV (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection PDF | HTML 2023年 2月 16日
Analog Design Journal How to implement an isolated USB 2.0 high speed, Type-C® DRP PDF | HTML 2022年 3月 31日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
機能安全情報 ISO7710-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
Analog Design Journal How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
アプリケーション概要 How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) 2018年 3月 14日
アプリケーション概要 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017年 12月 16日
アプリケーション・ノート Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7721DEVM — D パッケージ封止の ISO7721 高速、堅牢な EMC の デュアルチャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7721DEVM は、8 ピン狭幅 SOIC パッケージ (パッケージ コード:D) に収められた高性能で強化型の 2 チャネル デジタル アイソレータ「ISO7721」を評価するための評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO7741EVM — ISO7741 高速、堅牢な EMC 特性のクワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7741EVM は、ISO7741 を評価するための評価基板 (EVM) です。ISO7741 は高性能の強化絶縁型クワッド チャネル デジタル アイソレータで、幅の広い SOIC パッケージ (パッケージ コード DW) に搭載されています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC28782EVM-030 — UCC28782 GaN ハーフブリッジである LMG2610 を内蔵、65W USB Type-C PD 向け、アクティブ クランプ フライバック コンバータの評価基板 (EVM)

UCC28782EVM-030 は UCC28782 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、65W USB Type-C™ Power Delivery (PD) オフライン アダプタ向けの高効率で高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 264Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできますが、この場合は USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称 250kHz (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO7710 IBIS Model

SLLM331.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO7710 PSpice Transient Model

SLLM482.ZIP (150 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP23630 — HVDC 30kW PSU 向けデータセンターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧 DC (HVDC) 出力を備えた 2 段、高効率、30kW の電源です。最初の段は、3 相入力電力源で動作する 3 レベルのフライング コンデンサ力率補正 (PFC) コンバータです。PFC 制御は TMS320F28P650DK 高性能マイクロコントローラで実装されています。フライング コンデンサトポロジは、インダクタで周波数が 2 倍の効果を持つため、より従来型のトポロジ (Vienna 整流器など) よりも選択されています。この 2 倍の結果、インダクタの小型化と効率向上をもたらします。PFC の後に 2 つの Δ-Δ 接続された 3 相インダクタ (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23069 — 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000 F28003x と F28004x の各マイコンを使用して、連続導通モードのトーテムポール PFC (力率補正) コンバータを制御する方法を提示します。この PFC はほかに、グリッド接続 (電流制御) モードでインバータとして動作します。このコンバータは、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却型 GaN デバイスである LMG3522 を採用した結果、効率の向上や、電源のサイズ小型化と複雑さの低減を実現しています。C2000 コントローラをベースとする (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01623 — 30W/in3(、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス デザイン

このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 ベースのフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01599 — TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ トルク オフ (STO) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3 相インバータ向けセーフ トルク オフ (STO) サブシステムと、CMOS 入力絶縁型 IGBT ゲート ドライバとの組み合わせの概要を示します。この STO サブシステムは、2 チャネル構造を採用し (1oo2:1 out of 2、冗長化の目的で 2 つのうち少なくとも一方が動作)、ハードウェア障害耐性 1 (HFT = 1) を実現しています。無励磁化トリップの概念に従う実装を採用しています。デュアル STO 入力 (STO 1 と STO _2) がアクティブ ローになった場合、6 個の絶縁型 IGBT ゲート ドライバの 1 次側と 2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23249 — 650V 30mΩ の GaN FET 向けドーター カードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ドライバと保護機能を内蔵した 650V GaN FET であるLMG352XR0X0 を 2 個使用してハーフブリッジ構成を採用したほか、必要なバイアス回路と、ロジックまたは電力のレベル シフト機能をいずれも搭載しています。出力段、ゲート駆動回路、高周波電流ループはいずれも完全密閉型でオンボード実装しているので、電源ループの寄生インダクタンスの最小化、電圧オーバーシュートの低減、性能向上に貢献します。このデザインはソケットを使用して外部接続を行う構成を採用しており、多様なアプリケーションで LMG352XR0X0 (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian