PMP30046

企業向け SSD バックアップ電源のリファレンス デザイン

概要

PMP30046 リファレンス デザインは、エンタープライズ SSD バックアップ電源向けのシステム ソリューションを提示します。ホットスワップ コントローラの入力電圧は、5V または 12V です。降圧段はこの入力電圧を 3.3V に変換し、最大負荷電流 2.5A を供給します。バックアップ コンデンサの充電のために、3.3V を 28V に昇圧します。電源障害が発生した場合、バックアップ コンデンサに蓄積されているエネルギーを使用して、別の降圧段は 5V で、最大負荷電流 2.5A を入力レールに供給します。

特長
  • ビルドおよびテスト済み
  • 小さい占有面積
  • 5V と 12V の入力電圧で動作し
  • システム ソリューション
出力電圧オプション PMP30046.1 PMP30046.2 PMP30046.3 PMP30046.4
Vin(最小)(V) 5 5 3 5
Vin(最大)(V) 5 12 3.6 28
Vout (Nom) (V) 5 3.3 28 5
Iout(最大)(V) 3 2.5 .07 2.5
出力電力(W) 15 8.25 1.96 12.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Hot Swap Buck- Synchronous Buck- Non Sync Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCE3.PDF (842 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRNU7.PDF (169 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNU6.PDF (200 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNU9.ZIP (849 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCP4.ZIP (56 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNU8.PDF (975 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNU5.PDF (423 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電源電圧スーパーバイザ

TPS3700過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25940-Q1電流監視機能とバッテリ短絡保護機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.3A 車載 eFuse

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM436033.5V ~ 36V、3A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61170-Q1AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621303x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 機能搭載 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、3 mm x 3 mm のシングル SON、14.5mΩ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30046 Test Results 2016/10/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。