PMP30047
170VAC ~ 270VAC、16V、32V@2A の 2 要素鉛バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP30047
概要
準共振絶縁フライバックを採用し、ハイライン主電源から 2 つの鉛蓄電池素子を充電します。コンバータは 2 つの外部信号 (二次側を参照) を受け入れて基準電圧を提供し、出力電圧と電流を設定します。このコンバータは、バレー スイッチング変調により、広範囲にわたって優れた効率を発揮します。
特長
- バレー スイッチングによる低コスト、低 EMI 絶縁型フライバック コンバータ
- コンパクトなソリューション (小さい設置面積、わずか60mm x 60mm) は、0.1A から 2A までほぼ一定の効率 (78%...89%) で最大 64W を供給します。
- デプレッション モード起動 FET を採用し、スタンバイ損失をさらに低減
| 出力電圧オプション | PMP30047.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 170 |
| Vin(最大)(V) | 270 |
| Vout (Nom) (V) | 32 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 64 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNL7.PDF (146 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30047 Test Results | 2016/09/14 |