PMP30693
電流制限およびアクティブ セル バランシング搭載、スーパーキャパシタ用バックアップ電源のリファレンス デザイン
PMP30693
概要
このリファレンス デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を自動的に供給します。スーパーキャパシタの充電を管理し、逆方向ブロッキングの保護を実現します。スーパーキャパシタへの最大充電電流と電圧は調整可能です。入力電圧の障害が発生した時点で、昇降圧コンバータ TPS63802 がその役割を引き継ぎ、一定のバックアップ電圧を生成します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。PMP30693 は、出力電圧が降下するまでの間、100s (秒) 以上にわたって、300mA の電流で 3.7V の安定的なバックアップ出力を供給します。
特長
- 商用電源 (電源ライン) 動作とバックアップ動作の間でのシームレスな切り替え
- アクティブ セル バランシング
- 可変入力電流制限
- 設計ファイルとテスト レポート付き、テスト済みのデザイン
| 出力電圧オプション | PMP30693.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.3 |
| Vin(最大)(V) | 5.3 |
| Vout (Nom) (V) | 3.7 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 3.7 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM311.PDF (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Supercapacitor Backup Power Supply With Current Limit Reference Design | 2019/10/25 | |||
| その他の技術資料 | A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT | 2021/12/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Supercapacitor Backup Power Supply w/ Current Limit for Smart Electricity Meter (Rev. A) | 2021/08/03 |