ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (500nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.008 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0037 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.0005 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 300 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.005 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0008 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.0005 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.002 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.003
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.008 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0037 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.0005 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 300 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.005 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0008 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.0005 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.002 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.003
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 比類のないコストパフォーマンス
  • 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
  • 低消費電流: 500nA
  • 優れたオフセット電圧: 4mV (最大)
  • 優れたTcVos: 1.5 µV/°C
  • ゲイン帯域幅8kHz
  • レール・ツー・レールの入出力(RRIO)
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 低い入力バイアス電流: 1pA
  • EMI強化
  • 温度範囲-40°C~125°C
  • 8ピンVSSOPパッケージ

アプリケーション

  • 個人用の健康監視
  • バッテリ・パック
  • 太陽電池または環境発電システム
  • PIR、煙、ガス、火災の検出システム
  • バッテリ駆動のIOT (Internet of Things)デバイス
  • リモート・センサ/ワイヤレス感知ノード
  • ウェアラブル
  • 血糖監視

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 比類のないコストパフォーマンス
  • 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
  • 低消費電流: 500nA
  • 優れたオフセット電圧: 4mV (最大)
  • 優れたTcVos: 1.5 µV/°C
  • ゲイン帯域幅8kHz
  • レール・ツー・レールの入出力(RRIO)
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 低い入力バイアス電流: 1pA
  • EMI強化
  • 温度範囲-40°C~125°C
  • 8ピンVSSOPパッケージ

アプリケーション

  • 個人用の健康監視
  • バッテリ・パック
  • 太陽電池または環境発電システム
  • PIR、煙、ガス、火災の検出システム
  • バッテリ駆動のIOT (Internet of Things)デバイス
  • リモート・センサ/ワイヤレス感知ノード
  • ウェアラブル
  • 血糖監視

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV522 500nAデュアルNanoPowerオペアンプは、TIのNanoPowerファミリのオペアンプの中でも最高のコストパフォーマンスを提供します。TLV522は、500nAの待機時消費電流から8kHzのゲイン帯域幅を提供するため、建造物の自動化やリモート感知ノードに使用されるバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。CMOS入力ステージにより、IBIASが非常に低く、高インピーダンスのフォトダイオードや電荷感知アプリケーションなど、メガオーム・フィードバック抵抗トポロジで一般的に発生する誤差を低減できます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、ラジオ送信機、RFIDリーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。

TLV522は8ピンのVSSOP (MSOP)パッケージで提供され、-40°C~125°Cで動作します。

TLV522 500nAデュアルNanoPowerオペアンプは、TIのNanoPowerファミリのオペアンプの中でも最高のコストパフォーマンスを提供します。TLV522は、500nAの待機時消費電流から8kHzのゲイン帯域幅を提供するため、建造物の自動化やリモート感知ノードに使用されるバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。CMOS入力ステージにより、IBIASが非常に低く、高インピーダンスのフォトダイオードや電荷感知アプリケーションなど、メガオーム・フィードバック抵抗トポロジで一般的に発生する誤差を低減できます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、ラジオ送信機、RFIDリーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。

TLV522は8ピンのVSSOP (MSOP)パッケージで提供され、-40°C~125°Cで動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV8542 アクティブ デュアル、3.6V、8kHz、超低静止電流 (500nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ Lower offset voltage (3.1 mV), lower noise (264 nV/√Hz), higher output current (15 mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV522 デュアルNanoPower、500nA、RRIO CMOSオペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 6月 8日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV522 PSpice Model (Rev. C)

SNOM580C.ZIP (22 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

このデザインは入力信号 VIN を反転し、1000V/V 言い換えると 60dB の信号ゲインを達成します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP30693 — Supercapacitor backup power supply, input current limit and active cell balancing reference design

このリファレンス・デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を自動的に供給します。スーパーキャパシタの充電を管理し、逆方向ブロッキングの保護を実現します。スーパーキャパシタへの最大充電電流と電圧は調整可能です。入力電圧の障害が発生した時点で、昇降圧コンバータ TPS63802 がその役割を引き継ぎ、一定のバックアップ電圧を生成します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。PMP30693 は、出力電圧が降下するまでの間、100s (秒) 以上にわたって、300mA の電流で 3.7V の安定的なバックアップ出力を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian