PMP31194

車載対応、内蔵 FET を使用する SEPIC のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM5157-Q1 デバイスと内蔵 FET を使用した小型 SEPIC 補助電源を提示します。このデザインの特長は、高効率を活用した小型基板面積なので、スイッチング周波数を 440kHz に設定しています。出力電圧は、負荷要件に応じて 5V ~ 7V の範囲で設定できます。このデザインは、最大 2A のピーク電流を供給できることをテスト済みです。連続電流は約 1A であり、この場合、SMA 整流器または最も温度の高いホット スポットで温度が +30K (ケルビン) 上昇します。ピーク電流制限機能を搭載しているので、最大出力電流は、最小入力電圧によって異なります (V = RI の電圧降下が生じるので、電流が大きいほど電圧降下は大きくなります。また、入力電圧が低いほど規定の出力電圧との差が小さくなり、流せる電流が小さくなります)。BIAS ピンにオプションの ORing ダイオードを接続してコントローラに出力電圧を供給すると、スタートアップ入力電圧 (VIN) が 3V を上回った後、最小 2V のコールド クランキングに対処できます。低電圧ロックアウト機能 (UVLO) を搭載しているので、フレキシブルな設定が可能です。オプションの LC 入力フィルタを採用すると、反射されたリップルを減衰させることができます。FM 帯域を上回る高い自己共振周波数で動作するように、インダクタを選定しました。

特長
  • 車載アプリケーションのほか、汎用、昇圧、降圧の各用途で使用できる 6V バイアス電源
  • 単一のドライバ、1 個の FET、1 個の整流器という構造なので、コスト重視の用途に最適
  • 強力な内部 FET を搭載し、高集積を達成
  • FM 帯域ノイズを防止できるように、入力フィルタを採用
  • ORing ダイオードを採用し、入力電圧が最小 1.5V に低下する極端なコールド クランキングに対処可能
  • 包括的な組み立てを実施し、ラボでテスト済み
出力電圧オプション PMP31194.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 6
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT316.PDF (1761 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMB80.PDF (174 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB79.PDF (236 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB82.ZIP (656 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC6.ZIP (108 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB81.PDF (464 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB78.PDF (202 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5157-Q16A、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5157 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、6A/4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5157-Q1 6A、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51571-Q1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5158 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5158-Q1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581-Q1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP31194 車載対応、内蔵 FET を使用する SEPIC のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

SNVR512 LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2022/04/03
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5157 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、6A/4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5157-Q1 6A、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51571-Q1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5158 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5158-Q1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM51581-Q1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP31194 車載対応、内蔵 FET を使用する SEPIC のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr512 or www.ti.com/lit/xx/snvr512b/snvr512b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVR512. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive SEPIC Reference Design Using an Integrated FET PDF | HTML 2022/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。