ソフトウェア開発
LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool
このスタンドアロン ツールは、低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5143-Q1 をベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
このリファレンス デザインは、LM5143A-Q1 デバイスを使用する 700W の降圧コンバータです。デッドタイムが短く、非常に強力なドライバを採用しているほか、立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを個別に調整できる能力があるので、98% の効率を達成しています。損失を低減しているので、基板面積は 150mm × 125mm で済み、選定したインダクタに応じて 12mm または 15mm の低プロファイルを実現できます。強制冷却機能 (ファン) またはヒートシンクをシャーシに取り付ける方法で、出力電力を大きくするための十分なヘッドルームを確保済みです。追加の冷却オプションを使用すると、連続出力電流を 60A またはそれ以上に大きくすることができます。インターリーブ動作を採用しているので、入力コンデンサの RMS (root mean square:2 乗平均平方根:実効値) ストレスが小さくなり、入力と出力のリップルが減少します。汎用の 2 段 EMI (電磁干渉) 入力フィルタを搭載しています。
| 出力電圧オプション | PMP31202.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 |
| Vin(最大)(V) | 28 |
| Vout (Nom) (V) | 13.8 |
| Iout(最大)(V) | 50 |
| 出力電力(W) | 690 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
このスタンドアロン ツールは、低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5143-Q1 をベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 4-Phase Buck 700-W Reference Design | PDF | HTML | 2022/12/07 |