PMP31210

拡張入力電圧範囲に対応、700W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM5143A-Q1 デバイスを使用する 700W の降圧コンバータです。デッドタイムが短く、強力なドライバを採用しているほか、立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを個別に調整できる能力があるので、98% の効率を達成しています。損失が小さいので、基板面積を最小化できます。基板のサイズは 150mm × 125mm であり、高さも、選定したインダクタに応じて 12mm または 15mm の低プロファイルです。強制冷却機能 (ファン) またはヒートシンクをシャーシに取り付ける方法で、出力電力を大きくするための十分なヘッドルームを確保済みです。追加の冷却オプションを使用すると、連続出力電流を 60A またはそれ以上に大きくすることができます。インターリーブ動作を採用しているので、入力コンデンサの RMS (root mean square:2 乗平均平方根:実効値) ストレスが小さくなり、入力と出力のリップルが減少します。汎用の 2 段 EMI (電磁干渉) 入力フィルタを搭載しています。

特長
  • この電源は、最大 700W の連続出力電力と最大 1kW のピーク出力電力を供給します。
  • インターリーブ 4 相降圧トポロジを採用し、リップル除去を実現しています。
  • (PMP31202 と比較して) 入力電圧範囲が広いので、このデザインは電圧トラッキング アプリケーションに最適です。
  • このリファレンス デザインは組み立て済み、かつラボでテスト済みです。
出力電圧オプション PMP31210.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 58
Vout (Nom) (V) 13.8
Iout(最大)(V) 50
出力電力(W) 690
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT319.PDF (1660 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMB85.PDF (336 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB84.PDF (240 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB86.ZIP (1392 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC4.ZIP (239 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB71.PDF (1921 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB83.PDF (383 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5143A-Q1車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5143-Q13.5V ~ 65V、低静止電流(Iq)、デュアル、2 相、同期整流 降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5143超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 65V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

このスタンドアロン ツールは、低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5143-Q1 をベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 42V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25143-Q1 車載対応、3.5V ~ 42V、低静止電流 (Iq)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 65V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143-Q1 3.5V ~ 65V、低静止電流(Iq)、デュアル、2 相、同期整流 降圧 DC/DC コントローラ LM5143A-Q1 車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP31202 4 相降圧コンバータを採用した 700W のリファレンス デザイン PMP31210 拡張入力電圧範囲に対応、700W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5143-Q1EVM-2100 デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 2022/05/09
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 42V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25143-Q1 車載対応、3.5V ~ 42V、低静止電流 (Iq)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 65V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143-Q1 3.5V ~ 65V、低静止電流(Iq)、デュアル、2 相、同期整流 降圧 DC/DC コントローラ LM5143A-Q1 車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP31202 4 相降圧コンバータを採用した 700W のリファレンス デザイン PMP31210 拡張入力電圧範囲に対応、700W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5143-Q1EVM-2100 デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc229 or www.ti.com/lit/xx/snvc229f/snvc229f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC229. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 4-Phase Buck 700-W Reference Design (Extended Input Voltage Range) PDF | HTML 2022/12/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。