ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC controllers

LM25143

アクティブ

超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 42V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 100 Vin (max) (V) 47 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.6 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000165 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 100 Vin (max) (V) 47 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.6 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000165 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~ 42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.6V~ 36V)
    • 最大接合部温度:150℃
    • 4µA のシャットダウン電流 (標準値)
    • 15µA の無負荷スタンバイ電流 (標準値)
  • 2 つのインターリーブ同期整流降圧チャネル
    • 2 チャネルまたは単一出力多相
    • 65ns の tON(min) により、高い VIN/VOUT
    • 60ns の tOFF(min) により、低いドロップアウト
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • シャントまたはインダクタ DCR 電流センシング
    • ヒカップ・モード過電流保護
    • 独立した ENABLE および PGOOD 機能
    • 可変出力電圧ソフト・スタート
    • VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • CISPR 11 および CISPR 32 Class B の伝導および放射EMI 要件に最適化
    • スルーレート制御された適応型ゲート・ドライバ
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • 100kHz~2.2MHzのスイッチング周波数
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM モードを選択可能
  • 6mm × 6mm VQFN-40 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、 LM25143 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~ 42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.6V~ 36V)
    • 最大接合部温度:150℃
    • 4µA のシャットダウン電流 (標準値)
    • 15µA の無負荷スタンバイ電流 (標準値)
  • 2 つのインターリーブ同期整流降圧チャネル
    • 2 チャネルまたは単一出力多相
    • 65ns の tON(min) により、高い VIN/VOUT
    • 60ns の tOFF(min) により、低いドロップアウト
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • シャントまたはインダクタ DCR 電流センシング
    • ヒカップ・モード過電流保護
    • 独立した ENABLE および PGOOD 機能
    • 可変出力電圧ソフト・スタート
    • VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • CISPR 11 および CISPR 32 Class B の伝導および放射EMI 要件に最適化
    • スルーレート制御された適応型ゲート・ドライバ
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • 100kHz~2.2MHzのスイッチング周波数
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM モードを選択可能
  • 6mm × 6mm VQFN-40 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、 LM25143 を使用するカスタム設計を作成

LM25143 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラです。広い VIN 範囲のファミリから派生して、インターリーブ方式のスタック可能な電流モード制御アーキテクチャにより、容易なループ補償、高速な過渡応答、優れた負荷およびライン制御、並列化した相での正確なカレント・シェア (電流共有) を実現し、より大きな出力電流に対応します。最小オン時間 65ns のハイサイド・スイッチは大きい降圧率に対応できるため、 12V または 24V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの複雑性とコストを下げることができます。 LM25143 は、最低 3.5V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルでも動作できます。

無負荷時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 15µA であるため、バッテリ駆動のシステムの動作時間を延長できます。 LM25143に対して、スイッチング・レギュレータの出力や他の利用可能な電源から電力を供給することで、入力静止電流と電力損失をさらに低減できます。

LM25143 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラです。広い VIN 範囲のファミリから派生して、インターリーブ方式のスタック可能な電流モード制御アーキテクチャにより、容易なループ補償、高速な過渡応答、優れた負荷およびライン制御、並列化した相での正確なカレント・シェア (電流共有) を実現し、より大きな出力電流に対応します。最小オン時間 65ns のハイサイド・スイッチは大きい降圧率に対応できるため、 12V または 24V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの複雑性とコストを下げることができます。 LM25143 は、最低 3.5V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルでも動作できます。

無負荷時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 15µA であるため、バッテリ駆動のシステムの動作時間を延長できます。 LM25143に対して、スイッチング・レギュレータの出力や他の利用可能な電源から電力を供給することで、入力静止電流と電力損失をさらに低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25148 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Single output stackable to two phases.
LM25149 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Single output stackable to two phases with active EMI filter.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25143 3.5V~42V デュアル同期整流降圧 DC/DC コントローラ、超低 IQ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 10日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
機能安全情報 LM25143 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 2月 17日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
アプリケーション・ノート LM5143-Q1 4-phase Buck Regulator Design (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5143-Q1EVM-2100 — デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板

LM5143-Q1-EVM2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能、デュアル チャネル、同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5143-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 3.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成している 5V および 3.3V 固定出力で、チャネルあたり最大 7A の電流を供給します。LM5143-Q1 の最小オン時間は 65nsであるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5143-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM5143-Q1 synchronous buck DC/DC controller with low IQ. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
  • LM25143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 42V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • LM25143-Q1 車載対応、3.5V ~ 42V、低静止電流 (Iq)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • LM5143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 65V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • LM5143-Q1 3.5V ~ 65V、低静止電流(Iq)、デュアル、2 相、同期整流 降圧 DC/DC コントローラ
  • LM5143A-Q1 車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • LM5143-Q1EVM-2100 デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板
ソフトウェア
計算ツール
  • LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1、LM5143A-Q1、LM5143、LM25143-Q1、LM25143 の各コントローラ向けクイック スタート設計ツール
リファレンス・デザイン

PMP31202 — 4 相降圧コンバータを採用した 700W のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM5143A-Q1 デバイスを使用する 700W の降圧コンバータです。デッドタイムが短く、非常に強力なドライバを採用しているほか、立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを個別に調整できる能力があるので、98% の効率を達成しています。損失を低減しているので、基板面積は 150mm × 125mm で済み、選定したインダクタに応じて 12mm または 15mm の低プロファイルを実現できます。強制冷却機能 (ファン) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ