PMP40025

75mW スタンバイ電力に対応する STB 用の 85 ~ 265Vac 入力、48V1A 出力電源のリファレンス デザイン

概要

PMP40025 はユニバーサル AC 入力、48W 出力のフライバック コンバータで、一次側制御 (PSR) に基づき、オプトカプラと二次側帰還部品を不要にして BOM コストを削減します。この設計は 48V/1A 単一出力で、平均効率 89%以上、無負荷電力 75mW (DOE 6 & CoC V5 Tier 2 準拠) を特徴としています。この設計は UCC24650 のウェイクアップ機能により、無負荷から全負荷まで ±3% の優れた過渡応答を示します。

特長
  • 230Vac 無負荷時の待機電力 <75mW
  • 無負荷~全負荷で ±3% 過渡応答
  • 10% 負荷時および 4 点平均で高効率
  • EN55022B CE テストに合格し
  • 低コストの片面 PCB ボード
出力電圧オプション PMP40025.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 48
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC13.PDF (458 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRMO7.PDF (166 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMO6.PDF (90 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMO9.ZIP (28 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCE4.ZIP (183 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMO8.PDF (206 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMO5.PDF (241 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24650高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ モニタ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40025 Test Results 2016/07/01

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP4403 USB Type-C DFP チャージャ、5V3A SSR(二次側レギュレーション)制御アダプタのリファレンス デザイン PMP4478 最適な軽負荷効率を提供する、AC 入力、5V 3A 疑似共振フライバック コンバータのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。