PMP40042

48Vin 絶縁型システム補助電源向け Fly-Buck。電源のリファレンス デザイン

概要

PMP40042 は、通信およびサーバー アプリケーション向けの D-CAP Aux 絶縁電源リファレンス デザイン ソリューションです。このモジュールは、UVLO、OTP、OCP、SS、プリバイアス起動機能を備え、高い統合性と低スイッチング損失を実現し、48V システム アプリケーションで高い効率を実現します。  低コストでコンパクトなトランスが基板上に埋め込まれています。基板サイズは非常にコンパクトです (31mm x 11.9mm x 5mm)。 

特長
  • ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。
  • COT 制御に基づく高速過渡応答
  • UVLO、OTP、OCP、SS、プリバイアスのスタートアップを内蔵
  • 広い入力電圧範囲:36V ~ 60V
  • コンパクトサイズ:  31mm x 11.9mm x 5mm
出力電圧オプション PMP40042.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 40
出力電力(W) 40
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- Hard Switched^Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCL9.PDF (947 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRON2.PDF (96 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRON1.PDF (47 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRON4.ZIP (29 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCW0.ZIP (249 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRON3.PDF (595 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRON0.PDF (150 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM5161ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40042 Test Results 2016/11/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP4435 48Vin、300W、1/8 ブリック サイズ GaN FET デジタル モジュール リファレンス デザイン PMP4497 LMG5200 48V ~ 1V/40A シングル ステージ コンバータのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。