PMP4435

48Vin、300W、1/8 ブリック サイズ GaN FET デジタル モジュール リファレンス デザイン

概要

PMP4435 は、産業および通信用途向けの GaN MOSFET 搭載 DC/DC 絶縁デジタル モジュール リファレンス デザインです。DC 入力範囲は 36V ~ 60V で、標準値は 12V、出力は 12V/5A です。本設計では、デジタル コントローラ UCD3138A を使用しています。効率は最大 95.8% であり、優れた放熱特性を実現しています。

特長
  • 最大 95.8% の高効率
  • LM5113 と GaN Mosfet
  • 保護機能 OCP、OVP
  • HSFB DC/DC の完全デジタル制御
  • 定格負荷時に良好な放熱特性
  • 通信顧客の要求事項に完全準拠
出力電圧オプション PMP4435.1 PMP4435.2 PMP4435.3 PMP4435.4 PMP4435.5 PMP4435.6
Vin(最小)(V) 36 36 36 7 7 4
Vin(最大)(V) 60 60 60 14 14 14
Vout (Nom) (V) 12 10 10 5 5 3.3
Iout(最大)(V) 25 .25 .25 .5 .5 .5
出力電力(W) 300 2.5 2.5 2.5 2.5 1.65
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC
トポロジ Full Bridge- Hard Switched FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAU5.PDF (650 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRHW4.PDF (136 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHW6.ZIP (1499 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRHW5.PDF (14243 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHW3.PDF (970 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ217013.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM606.25mV/℃ のゲイン、TO-92 オプション、±2℃、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138064A絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

LM51131.2A/5A、90V、GaNFET 向けハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM34927絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7420デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4435 Test Results 2015/10/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。