PMP40586

1kW、デジタル制御、電流モード LLC のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、業界初のデジタル ハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) ソリューションであり、12V ~ 54V を出力するサーバー PSU (電源) アプリケーションを対象にしています。このリファレンス デザインは、400V を 12V に変換する 1kW LLC 電力段で UCD3138 を使用して HHC 制御を行う利点を提示します。このデザインは、8kHz のピーク ループ帯域幅を実現しています。このデザインは、2.5A/μs のスルーレートで 0% から 100% への負荷過渡が発生したときに 500mV 未満のピーク ツー ピーク偏差、また2.5A/μs のスルーレートで 0% から 150% への負荷過渡が発生したときに 800mV 未満のピーク ツー ピーク偏差を維持します。

特長
  • 優れた負荷過渡特性
  • 多様な負荷条件に対応できる単調性スタートアップ機能
  • 軽負荷時の電力節減に役立つバースト モード
  • 2 次側 MOSFET に対応する SR (同期整流) 制御機能を内蔵
  • オーディオの感度を下げ、入力電圧リップルによる影響を抑制
  • 構成可能なデッドタイム
出力電圧オプション PMP40586.1
Vin(最小)(V) 340
Vin(最大)(V) 420
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 84
出力電力(W) 1008
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT334.PDF (2774 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBW0.ZIP (1148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBV9.ZIP (502 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBW2.ZIP (6992 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGH4.ZIP (22097 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBW1.ZIP (5103 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBV8.ZIP (1280 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

TPS2411静止電流 (IQ) 293μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138絶縁電源向け、3 チャネル フィードバック ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275245V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431LI低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21540デュアル入力、DT ピン採用、DW または DWK パッケージ封止、8V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8632523V ~ 17V の入力電圧、Eco-mode 対応、3A 同期整流降圧モジュール

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G081 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628510SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、0.5A、固定周波数、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV3765.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16570Q5B5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM20±1.5℃ アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 1-kW Digital-Controlled Current Mode LLC Reference Design PDF | HTML 2023/09/26
技術記事 リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/07/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。