PMP41062
100W、統合型 USB Type-C® および USB パワー デリバリ (PD) 双方向充電のリファレンス デザイン
PMP41062
概要
このリファレンス デザインは、4 ~ 10 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザインであり、USB Type-C® ポートを搭載した電動工具チャージャ、掃除機、ポータブル電源などのアプリケーションに適しています。フル マネージド型で (包括的な管理能力を実装した) 信頼性の高いパワー パス スイッチを内部に統合した、高集積 USB Type-C PD コントローラである TPS25751 を使用し、サイズと外部部品点数を低減しています。Web ベースの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用し、ユーザーのアプリケーションに応じて電力仕様を簡単に構成することが可能であり、設計の複雑さを低減できます。PD (パワー デリバリ) コントローラは、シンプルな I2C 通信を経由し、外部バッテリ チャージャ コントローラである BQ25756 との組み合わせで動作します。このリファレンス デザインは、USB PD (パワー デリバリ) 3.0 準拠の入力電源を使用して、最大 100W のバッテリ充電をサポートし、OTG (USB On-the-Go) モードで最大 20V/5A の出力を供給します。高集積とシンプルな設計により、BOM (部品表) コストの削減、サイズの小型化、開発期間の短縮という利点を実現できます。
特長
- 最大 100W の電力で 4 ~ 10 セルのバッテリ充電をサポート
- OTG (USB On-the-Go) モード (ソース (供給) モード) をサポート
- USB PD (パワー デリバリ) 3.0 プロトコルとの互換性
- 高集積のパワー パス スイッチ
- 降圧、昇降圧、昇圧の間でシームレスな遷移を実現し、広い入力範囲と出力範囲にわたって効率を最適化
- 全負荷時の電力変換率は 96.1 %
出力電圧オプション | PMP41062.1 | PMP41062.2 | PMP41062.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 | 20 | 20 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 24 | 42 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 | 2.25 |
Output Power (W) | 36 | 72 | 94.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 100W Integrated USB Type-C® and USB Power Delivery Bidirectional Charger Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 |