TPSM365R3
- 機能安全対応
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
- MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
- 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 65V
- 最大 70V の入力過渡保護
- 接合部温度範囲:-40°C~+125°C
- 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
- ZEN 1 スイッチャ技術:
- CISPR11 クラス B 準拠を促進
- 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
- 疑似ランダム スペクトラム拡散によりピーク エミッションを削減
- 軽負荷時の固定周波数の FPWM モードを MODE/SYNC ピンを使って選択可能
- MODE/SYNC ピンによる FSW 同期
- ループインダクタンスを最小化するように最適化されたピン配置
- RT ピンまたは外部 SYNC 信号を使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
- 出力電圧および電流オプション:
- 3.3V または 5V の固定 VOUT 出力バリアント
- 出力電圧を 1V~13V の範囲で調整可能
- TPSM33625 とピン互換
- 600mA 出力電流 (TPSM365R6)
- 300mA 出力電流 (TPSM365R3)
- 堅牢な設計用の本質的な保護機能
- 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
- 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
- WEBENCH® Power Designer により、TPSM365Rx を使用するカスタム設計を作成
TPSM365R6 または TPSM365R3 は、600mA または 300mA、65V 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ テクノロジーにより、放熱性能が向上し、EMI が低減されます。このデバイスは、無負荷時 4µA の超低動作 IQ を実現します (24V~3.3V VOUT)。TPSM365Rx には、3.3V および 5V をサポートする 2 つの固定出力電圧オプションと、1V~13V の範囲をサポートする可変出力電圧オプションがあります。このモジュールは 3.3V および 5V の固定出力設計にわずか 4 つの外付け部品が必要です TPSM365Rx は、優れた EMI 性能とスペースに制約のあるアプリケーション向けに最適化されています。
TPSM365Rx は、ピーク電流モード制御方式と内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。高精度の EN 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。オープン ドレインの PGOOD 出力により、真の出力電圧状態が示されます。TPSM365Rx にはプリバイアス スタートアップ、過電流、温度保護機能が搭載されているため、TPSM365Rx は幅広い産業用アプリケーションに電力を供給するのに最適なデバイスです。固定オプションのバリアントでは、MODE/SYNC ピンにより、FPWM から PFM へのシームレスな移行と無負荷時のスタンバイ静止電流は 4µA 未満で、高い効率と優れた過渡応答が保証されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM365R6、TPSM365R3、 3V ~ 65V 入力、 600mA、300mA 、4μA 無負荷時 IQ ZEN 1 スイッチャーテクノロジを搭載した同期整流降圧コンバータパワーモジュール データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
| アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
| 機能安全情報 | TPSM365R6 and TPSM365R3 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 10月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
| アプリケーション概要 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 | ||||
| Analog Design Journal | Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices | 2014年 1月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 3V ~ 65V 入力、0.6A 出力、パワー モジュールの評価ボード
TPSM365R6V3EVM — TPSM365R6 パワー モジュール評価基板
TIDA-010961 — 高分解能、低レイテンシ、低消費電力のアブソリュート誘導式角度エンコーダのリファレンス デザイン
PMP41115 — 240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン
PMP41062 — 100W、統合型 USB Type-C® および USB パワー デリバリ (PD) 双方向充電のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDN) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。