ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25751

アクティブ

水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ

製品詳細

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink Rating Catalog Internal power path 20 V 5 A, 5 V 3 A Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No External power-path control NFET Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink Rating Catalog Internal power path 20 V 5 A, 5 V 3 A Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No External power-path control NFET Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4 WQFN (REF) 38 24 mm² 6 x 4
  • USB-IF による PD3.1 認証済み PD コントローラ
    • 新しい USB PD 設計の認証には PD3.1 シリコンが必要
    • TPS25751 TID 番号:10306
    • PD2.0 と PD3.0 の比較の記事
  • USB Type-C PD 電源アプリケーション向けに最適化
    • TI バッテリ チャージャ向けの I2C 制御機能を内蔵
    • Web ベースの GUI および事前構成済みファームウェア
    • 電源消費のみ (シンク) (UFP) アプリケーション向けに最適化
    • 電力供給 / 電力消費 (DRP) アプリケーション向けに最適化
    • より詳しいセレクション ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-cE2E ガイドをご覧ください
  • プログラマブル電源 (PPS)
    • PPS ソース & シンクをサポート
    • テキサス・インスツルメンツのバッテリ チャージャ向けのスタンドアロンの PPS ソース制御
    • PPS シンクのインターフェイスをプログラム可能
  • 液体検出
    • Type-C コネクタで直接測定
    • エラー処理 / 保護機能を内蔵
  • 完全に管理されたパワー パスを内蔵
    • 5V、3A、36mΩ のソーシング スイッチを内蔵 (TPS25751S および TPS25751D)
    • 20V、5A、16mΩ の双方向ロード スイッチを内蔵 (TPS25751D のみ)
  • 堅牢なパワー パス保護機能を内蔵
    • 逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、およびスルー レート制御機能を内蔵した、高電圧の双方向パワー パス
    • 5V/3A ソース パワー パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
    • 26V 許容の CC ピンにより、非適合デバイス接続時の堅牢な保護
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • 10 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 の通知 / 検出のサポート
    • デッド バッテリ サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C コントローラ ポート
    • 1 つの I2C ターゲット ポート
  • USB-IF による PD3.1 認証済み PD コントローラ
    • 新しい USB PD 設計の認証には PD3.1 シリコンが必要
    • TPS25751 TID 番号:10306
    • PD2.0 と PD3.0 の比較の記事
  • USB Type-C PD 電源アプリケーション向けに最適化
    • TI バッテリ チャージャ向けの I2C 制御機能を内蔵
    • Web ベースの GUI および事前構成済みファームウェア
    • 電源消費のみ (シンク) (UFP) アプリケーション向けに最適化
    • 電力供給 / 電力消費 (DRP) アプリケーション向けに最適化
    • より詳しいセレクション ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-cE2E ガイドをご覧ください
  • プログラマブル電源 (PPS)
    • PPS ソース & シンクをサポート
    • テキサス・インスツルメンツのバッテリ チャージャ向けのスタンドアロンの PPS ソース制御
    • PPS シンクのインターフェイスをプログラム可能
  • 液体検出
    • Type-C コネクタで直接測定
    • エラー処理 / 保護機能を内蔵
  • 完全に管理されたパワー パスを内蔵
    • 5V、3A、36mΩ のソーシング スイッチを内蔵 (TPS25751S および TPS25751D)
    • 20V、5A、16mΩ の双方向ロード スイッチを内蔵 (TPS25751D のみ)
  • 堅牢なパワー パス保護機能を内蔵
    • 逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、およびスルー レート制御機能を内蔵した、高電圧の双方向パワー パス
    • 5V/3A ソース パワー パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
    • 26V 許容の CC ピンにより、非適合デバイス接続時の堅牢な保護
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • 10 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 の通知 / 検出のサポート
    • デッド バッテリ サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C コントローラ ポート
    • 1 つの I2C ターゲット ポート

TPS25751 は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS25751 は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。また、TPS25751 には、外部バッテリ チャージャ IC の制御機能が内蔵されているため、使いやすさが向上し、市場投入までの期間を短縮できます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルな選択式の質問を使って、アプリケーションのニーズに関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。その結果、GUI を使用してユーザーのアプリケーションに適した構成イメージを作成して、競争力のある USB PD ソリューションに伴う複雑さを大幅に低減できます。

TPS25751 は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS25751 は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。また、TPS25751 には、外部バッテリ チャージャ IC の制御機能が内蔵されているため、使いやすさが向上し、市場投入までの期間を短縮できます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルな選択式の質問を使って、アプリケーションのニーズに関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。その結果、GUI を使用してユーザーのアプリケーションに適した構成イメージを作成して、競争力のある USB PD ソリューションに伴う複雑さを大幅に低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS25730 アクティブ ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ Limited feature set optimized for sink-only applications with no FW required

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25751 USB Type-C® および USB PD コントローラ、パワー・スイッチ内蔵、電源アプリケーションに最適化 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 11日
アプリケーション・ノート 組み込みコントローラ(EC)を使用して TPS25751 または TPS26750 にパッチバンドルを直接読み込む (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 16日
アプリケーション・ノート USB Type-C® PD 準拠向けの VIF 生成 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 21日
技術記事 USB Type-C® と USB パワー デリバリ:拡張電力範囲とバッテリ駆動システムの両方に対応する設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® 與 USB 電力輸送:專為延伸功率範圍和電池供電系統進行設計 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® 및 USB Power Delivery: 확장 전력 범위 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
アプリケーション・ノート TPS25751 and TPS26750 EEPROM Update Over I2C PDF | HTML 2024年 10月 22日
ユーザー・ガイド TPS25751 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール

TI-USB-ANALYZER を使用すると、USB-C® 接続経由で構成チャネル (CC1 および CC2) 上の PD Type-C® パワーデリバリ (PD) データの監視とログ記録を行い、ソースとシンクの間で PD 通信の分析とデバッグを実行できます。TI-PD-ANALYZER は、PD 仕様リビジョン 3.2 バージョン 1.1 準拠のすべての USB PD メッセージをデコードすることができます。付属のGUI、TI-PD-ANALYZER-GUI を使用して、ツールが記録した PD 通信データを表示し、保存することができます。

TI-PD-ANALYZER はペアの EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS25751EVM — TPS25751 評価基板

TPS25751EVM は、シングルポート USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) の各アプリケーションをサポートしています。その結果、開発ユーザーはさまざまな電力プロファイルを策定し、既存のシステムをデバッグすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

USB-PD-CHG-EVM-01 — 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン

USB-PD-CHG-EVM-01 評価基板 (EVM) は、BQ25798 デバイスと TPS25751 デバイスの組み合わせの評価に使用できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、3.6 ~ 24V の入力電圧で動作する 1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを意図しています。TPS25751 は、USB Type-C と PD (パワー デリバリ) のコントローラであり、内部で 20V/5A をソース (供給) およびシンク (吸い込み) (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

The USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL enables application-specific device configuration and programming of certain USB Power Delivery controllers. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the generated application (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
  • TPS25750 事前構成済み GUI 搭載、高集積の USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ
  • TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ
  • TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS25750EVM TPS25750 高集積 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板
  • TPS25751EVM TPS25751 評価基板
  • TPS26750EVM TPS26750 評価基板
設計ツール

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

A detailed checklist to apply to TPS2X7XX USB-PD devices to ensure application meets best datasheet recommendations for components.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
  • TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ
  • TPS25730 ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ
  • TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ
USB ポート保護 IC
  • TPD4S480 USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS25751EVM TPS25751 評価基板
  • TPS26750EVM TPS26750 評価基板
  • TPS25730EVM TPS25730 シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB PD コントローラの評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP41062 — 100W、統合型 USB Type-C® および USB パワー デリバリ (PD) 双方向充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4 ~ 10 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザインであり、USB Type-C® ポートを搭載した電動工具チャージャ、掃除機、ポータブル電源などのアプリケーションに適しています。フル マネージド型で (包括的な管理能力を実装した) 信頼性の高いパワー パス スイッチを内部に統合した、高集積 USB Type-C PD コントローラである TPS25751 を使用し、サイズと外部部品点数を低減しています。Web ベースの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41083 — 4 ~ 10 セルのバッテリ向け、100W 統合型 USB Type-C® および USB PD 充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) を使用し、4 ~ 10 セルのバッテリに 100W の充電電力を供給します。このデザインは、内蔵パワー パス スイッチとシンプルな GUI を搭載しており、開発ユーザーのアプリケーションに応じて電力仕様を構成することができます。このバッテリ チャージャ コントローラは、4 スイッチの昇降圧構成で広い入力電圧範囲に対応しています。降圧、昇圧、昇降圧の各動作モードの相互間でシームレスな遷移をサポートし、高効率、高精度、高信頼性のチャージャ ソリューション実現に貢献します。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian
WQFN (REF) 38 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ