PMP41085

機能安全機能を実現する 100W 車載インフォテインメント ディスプレイ モジュールのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、コールド クランク、ロード ダンプ、FuSa の各機能を搭載した、100W 車載インフォテインメント ディスプレイ モジュール電源のリファレンス デザインです。

LM74900-Q1 は設計の最初の段で、負の入力電圧、低電圧、ロックされた出力、過電流からの保護の役割を果たします。LM5152-Q1 は 2 段目で事前昇圧コントローラとして機能し、起動時にバッテリ電圧が低い場合に特定の電圧まで昇圧できます。このデバイスは、最小 4.2V のバッテリ電圧をサポートしています。設計の 3 段目では、LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1、TPS745-Q1 を使用して、ローカル調光バックライト、TCON、SerDes などのサブシステムに必要な電圧を供給します。最後に、電圧モニタとコンパレータを使用して、各レールを監視し、ISO 26262 のシステム設計を支援して、目標の ASIL を達成します。

特長
  • 4.2V のバッテリ電圧入力時に、合計 100W の電力定格
  • ISO 26262 のシステム設計を支援して、目標の ASIL を達成するためのリファレンス デザイン
  • コールド クランクに対応
  • LM74900-Q1 は、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力機能搭載、車載対応の理想ダイオード
  • LM5152-Q1 は、アイドリング ストップ / バックアップ バッテリ電源向けの車載用低 IQ 同期整流昇圧コントローラ
  • LMQ644A2-Q1 は、3V ~ 36V、低 IQ、電力密度と低 EMI に最適化されたデュアル 6A 車載用降圧コンバータ
出力電圧オプション PMP41085.1 PMP41085.2 PMP41085.3 PMP41085.4
Vin(最小)(V) 4.2 8.5 8.5 3.3
Vin(最大)(V) 18 18 18 3.3
Vout (Nom) (V) 13.5 3.3 6 1.15
Iout(最大)(V) 7.4 4 6 3
出力電力(W) 99.9 13.2 36 3.45
絶縁/非絶縁
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Boost- Synchronous Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT380.PDF (5266 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCK0.PDF (425 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCJ9.PDF (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCK2.ZIP (2767 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGM2.ZIP (1891 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCK1.PDF (1594 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCJ8.PDF (3399 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74900-Q1車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5152-Q1車載対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMQ644A2-Q1車載、36V、12A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62813-Q1車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV7041-Q1車載対応、オープン ドレイン出力、ナノパワー、コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3704-Q1車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS37-Q1車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 100W Automotive Infotainment Display Module Reference Design With Functional Safety Capabilities PDF | HTML 2024/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。