ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM74900-Q1

アクティブ

車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード

製品詳細

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection Iq (typ) (mA) 0.63 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 18500 IGate sink (typ) (mA) 2670 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.002857 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection Iq (typ) (mA) 0.63 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 18500 IGate sink (typ) (mA) 2670 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.002857 Product type Ideal diode controller
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃ ~ +125℃
  • 機能安全対応
  • 3V ~ 65V の入力電圧範囲
  • LM74910H-Q1 の絶対最大定格:74V
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 共通ドレイン構成で外付けのバック ツー バック N チャネル MOSFET を駆動
  • アノードからカソードへ 10.5mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 低いスレッショルド (-10.5mV) と高速ターンオフ応答 (0.5µs) の逆電流検出
  • 20mA のピーク ゲート (DGATE) ターンオン電流
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 可変過電流および短絡保護
  • 精度 2% のアナログ電流モニタ出力 (LM74910H-Q1)
  • 可変過電圧および低電圧保護
  • LM74910H-Q1 の SLEEP モード OCP 再試行
  • 低シャットダウン電流 (EN = LOW):2.5µA
  • 電流が 6µA の SLEEP モード (EN = High、SLEEP = Low)
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 省スペースの 24 ピン VQFN パッケージで供給
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃ ~ +125℃
  • 機能安全対応
  • 3V ~ 65V の入力電圧範囲
  • LM74910H-Q1 の絶対最大定格:74V
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 共通ドレイン構成で外付けのバック ツー バック N チャネル MOSFET を駆動
  • アノードからカソードへ 10.5mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 低いスレッショルド (-10.5mV) と高速ターンオフ応答 (0.5µs) の逆電流検出
  • 20mA のピーク ゲート (DGATE) ターンオン電流
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 可変過電流および短絡保護
  • 精度 2% のアナログ電流モニタ出力 (LM74910H-Q1)
  • 可変過電圧および低電圧保護
  • LM74910H-Q1 の SLEEP モード OCP 再試行
  • 低シャットダウン電流 (EN = LOW):2.5µA
  • 電流が 6µA の SLEEP モード (EN = High、SLEEP = Low)
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 省スペースの 24 ピン VQFN パッケージで供給

LM749x0-Q1 理想ダイオード コントローラは外付けのバック ツー バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON/OFF 制御と過電流および過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆電流保護および出力電圧保持用のショットキー ダイオードを置き換えることができます。電力パスの第 2 の MOSFET により、過電流および過電圧が発生した場合に、HGATE 制御を使用して負荷の切断 (オン / オフ制御) が可能です。このデバイスには電流センス アンプが内蔵されており、可変過電流と短絡のスレッショルドにより高精度の電流監視を実現します。このデバイスには可変過電圧カットオフ保護機能があります。このデバイスにはスリープ モードが搭載されており、非常に低い静止電流消費 (6µA) を実現すると同時に、車両が駐車状態のときは常時オンの負荷にリフレッシュ電流を供給します。LM749x0-Q1 の最高電圧定格は 65V です。

LM749x0-Q1 理想ダイオード コントローラは外付けのバック ツー バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON/OFF 制御と過電流および過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆電流保護および出力電圧保持用のショットキー ダイオードを置き換えることができます。電力パスの第 2 の MOSFET により、過電流および過電圧が発生した場合に、HGATE 制御を使用して負荷の切断 (オン / オフ制御) が可能です。このデバイスには電流センス アンプが内蔵されており、可変過電流と短絡のスレッショルドにより高精度の電流監視を実現します。このデバイスには可変過電圧カットオフ保護機能があります。このデバイスにはスリープ モードが搭載されており、非常に低い静止電流消費 (6µA) を実現すると同時に、車両が駐車状態のときは常時オンの負荷にリフレッシュ電流を供給します。LM749x0-Q1 の最高電圧定格は 65V です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM74910-Q1 アクティブ 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード Ideal diode controller with 200-kHz active rectification (ACS) and circuit breaker functionality

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート サーキット・ブレーカ、低電圧および過電圧保護機能付き、フォルト出力付き LM749x0-Q1 車載用理想ダイオード データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 14日
機能安全情報 LM749x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 30日
Analog Design Journal 理想ダイオード コントローラを使用した車載アプリケーション用の冗長電源トポロジ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 2月 15日
Analog Design Journal 適合使用理想二極體控制器的汽車應用備援電源拓撲 PDF | HTML 2024年 2月 15日
Analog Design Journal 이상적인 다이오드 컨트롤러를 사용하는 차량용 이중 공급 토폴로지 PDF | HTML 2024年 2月 15日
アプリケーション・ノート Addressing Automotive Reverse Battery Protection Topologies with LM749x0-Q1 PDF | HTML 2023年 6月 13日
アプリケーション概要 Priority Power MUX using Ideal Diodes in Automotive Zonal Modules PDF | HTML 2023年 5月 23日
証明書 LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 理想ダイオード コントローラの評価基板

LM74900-Q1 評価基板を採用すると、理想ダイオード コントローラである LM74900-Q1 をバッテリ逆接続保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価できます。この評価基板は、LM74900-Q1 が 2 個の双方向接続 N チャネル パワー MOSFET を制御して、パワー パスのオン / オフ制御、過電流保護、過電圧保護を実現する理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM74900-Q1 PSpice Transient Model

SNOM779.ZIP (117 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM74910H PSPICE Model

SNOM817.ZIP (116 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM749X0-CALC Design calculator for LM74900-Q1 and LM74910-Q1 devices

The design calculator allows user to size the external peripheral components while designing with LM74900-Q1 and LM74910-Q1 Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-020094 — 48V ゾーン リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、先進的な車載用 48V 低電圧レール アーキテクチャのトレンドを提示します。このデザインには、48V バックボーン アーキテクチャと、48V-12V 電力変換が含まれています。このリファレンス デザインは、主要な製品全体で 48V 負荷ドライバを取り上げます。これらの製品には、ハイサイド スイッチ (HSS) とコントローラ (HSSC)、スマート eFuse、モーター ドライバ (MD) が含まれます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050071 — ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン

このバッテリ直結型車載プロセッサ電源のリファレンス デザインは、一般的な先進運転支援システム (ADAS) や、TDA4x-Q1 や AM6x-Q1 などのインフォテインメント プロセッサに電力を供給するための汎用保護機能付き電源ツリーを実現します。前述のプロセッサは、センサ フュージョン システム、カメラ モジュール、ドメイン コントローラで動作します。詳細なガイダンスが、保護機能搭載電源システムの設計を手助けします。ダブル データ レート (DDR) (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41085 — 機能安全機能を実現する 100W 車載インフォテインメント ディスプレイ モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、コールド クランク、ロード ダンプ、FuSa の各機能を搭載した、100W 車載インフォテインメント ディスプレイ モジュール電源のリファレンス デザインです。

LM74900-Q1 は設計の最初の段で、負の入力電圧、低電圧、ロックされた出力、過電流からの保護の役割を果たします。LM5152-Q1 は 2 段目で事前昇圧コントローラとして機能し、起動時にバッテリ電圧が低い場合に特定の電圧まで昇圧できます。このデバイスは、最小 4.2V のバッテリ電圧をサポートしています。設計の 3 段目では、LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1、TPS745-Q1 (...)

試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian