ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5152-Q1

アクティブ

車載対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bypass Mode, Enable, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency, Spread Spectrum, Synchronization, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 94 Iq (typ) (A) 0.000011 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bypass Mode, Enable, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency, Spread Spectrum, Synchronization, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 94 Iq (typ) (A) 0.000011 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載用バッテリ駆動アプリケーションの広い動作範囲に適合
    • 3.8V~42V の入力動作範囲
    • 5V~20V (最大 57V の保護) に動的にプログラム可能な VOUT
    • 最小昇圧入力 0.8V (BIAS ≥ 3.8V の場合
    • バイパス動作 (VSUPPLY > VLOAD の場合 、LM5152 のみ、「デバイス比較表」を参照)
  • バッテリ・ドレインの最小化
    • シャットダウン電流:3µA 以下
    • 自動的なモード遷移
    • ディープ・スリープ状態でのバッテリ・ドレイン ≤ 11µA (バイパス動作、チャージ・ポンプ・オフ)
    • ディープ・スリープ状態でのバッテリ・ドレイン ≤ 33µA (バイパス動作、チャージ・ポンプ・オン)
    • スリープ時の BIAS IQ ≤ 13µA (スキップ・モード)
    • 強力な 5V MOSFET ドライバ
  • 小さなソリューション・サイズと低いコスト
    • スイッチング周波数:2.2MHz (最大値)
    • ブート・ダイオード内蔵
    • VIN に対する定ピーク電流制限
    • DCR インダクタ電流センシングをサポート
    • ウェッタブル・フランク付き QFN-20
  • AM 帯域の干渉とクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • 100kHz~2.2MHz のスイッチング周波数
    • スイッチング・モードを選択可能 (FPWM、ダイオード・エミュレーション、スキップ・モード)
  • EMI 低減
    • プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
    • リードレス・パッケージ
  • プログラマビリティとフレキシビリティ
    • 動的な VOUT トラッキング
    • 動的なスイッチング周波数のプログラミング
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • 調整可能なソフトスタート
    • アダプティブ・デッド・タイム
    • 昇圧ステータス・インジケータ
  • 保護機能内蔵
    • サイクルごとのピーク電流制限
    • 過電圧保護
    • HB-SW 短絡保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載用バッテリ駆動アプリケーションの広い動作範囲に適合
    • 3.8V~42V の入力動作範囲
    • 5V~20V (最大 57V の保護) に動的にプログラム可能な VOUT
    • 最小昇圧入力 0.8V (BIAS ≥ 3.8V の場合
    • バイパス動作 (VSUPPLY > VLOAD の場合 、LM5152 のみ、「デバイス比較表」を参照)
  • バッテリ・ドレインの最小化
    • シャットダウン電流:3µA 以下
    • 自動的なモード遷移
    • ディープ・スリープ状態でのバッテリ・ドレイン ≤ 11µA (バイパス動作、チャージ・ポンプ・オフ)
    • ディープ・スリープ状態でのバッテリ・ドレイン ≤ 33µA (バイパス動作、チャージ・ポンプ・オン)
    • スリープ時の BIAS IQ ≤ 13µA (スキップ・モード)
    • 強力な 5V MOSFET ドライバ
  • 小さなソリューション・サイズと低いコスト
    • スイッチング周波数:2.2MHz (最大値)
    • ブート・ダイオード内蔵
    • VIN に対する定ピーク電流制限
    • DCR インダクタ電流センシングをサポート
    • ウェッタブル・フランク付き QFN-20
  • AM 帯域の干渉とクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • 100kHz~2.2MHz のスイッチング周波数
    • スイッチング・モードを選択可能 (FPWM、ダイオード・エミュレーション、スキップ・モード)
  • EMI 低減
    • プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
    • リードレス・パッケージ
  • プログラマビリティとフレキシビリティ
    • 動的な VOUT トラッキング
    • 動的なスイッチング周波数のプログラミング
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • 調整可能なソフトスタート
    • アダプティブ・デッド・タイム
    • 昇圧ステータス・インジケータ
  • 保護機能内蔵
    • サイクルごとのピーク電流制限
    • 過電圧保護
    • HB-SW 短絡保護
    • サーマル・シャットダウン

LM5152x-Q1 (LM5152-Q1、LM51521-Q1) デバイスは、ピーク電流モード制御を採用した、入力範囲が広い同期整流昇圧コントローラです。

LM5152x-Q1 (LM5152-Q1、LM51521-Q1) デバイスは、ピーク電流モード制御を採用した、入力範囲が広い同期整流昇圧コントローラです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5123-Q1 アクティブ 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ Use LM5123-Q1 in case required VOUT > 20 V
LM5150-Q1 アクティブ 車載対応、6.8V、7.5V、8.5V、10.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ Use LM5150-Q1 when lowest IQ is required
LM51501-Q1 アクティブ 車載対応、6V、6.5V、9.5V、11.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ Use LM51501-Q1 when lowest IQ is required. LM51501 has different fixed VOUT settings to LM5150-Q1

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5152x-Q1 車載用、アイドリング・ストップ / バックアップ・バッテリ電源向け、低い静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 15日
アプリケーション・ノート プリブーストの使用による、グローバル調光 LED ドライバを搭載し た車載用ディスプレイ モジュールのより信頼性の高い設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 24日
機能安全情報 LM5152x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 30日
証明書 LM5152EVM-BST EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 7月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5152EVM-BST — LM5152 昇圧コントローラの評価基板

LM5152EVM-BST 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い同期昇圧コントローラである LM5152-Q1 の機能と性能を提示します。

  • 低静止電流 (IQ) 動作
  • 内部帰還抵抗
  • VIN が VOUT のレギュレーション ターゲット電圧を上回っている場合のバイパス モード動作
  • 動的出力電圧追跡
  • ステータス インジケータ
  • プログラマブル周波数
  • クロックのディザリング (意図的な変動)
  • プログラマブル UVLO。
この EVM (評価基板) は、自動車のクランキングが原因で昇圧対象の入力電圧が 2.5V まで低下した状況を含め、440kHz 動作で最小 8.5V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5152-Q1 PSpice Average Model (Encrypted)

SLVMDU9.ZIP (41 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5152-Q1 PSpice Transient Model (Encrypted)

SLVMDU8.ZIP (102 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBL5 LM5152-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP41085 — 機能安全機能を実現する 100W 車載インフォテインメント ディスプレイ モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、コールド クランク、ロード ダンプ、FuSa の各機能を搭載した、100W 車載インフォテインメント ディスプレイ モジュール電源のリファレンス デザインです。

LM74900-Q1 は設計の最初の段で、負の入力電圧、低電圧、ロックされた出力、過電流からの保護の役割を果たします。LM5152-Q1 は 2 段目で事前昇圧コントローラとして機能し、起動時にバッテリ電圧が低い場合に特定の電圧まで昇圧できます。このデバイスは、最小 4.2V のバッテリ電圧をサポートしています。設計の 3 段目では、LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1、TPS745-Q1 (...)

試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30963 — 事前昇圧機能とチャージャと 1S (1 個の直列) リチウム バッテリ残量計搭載、バックアップ バッテリのリファレンス デザイン

このデザインは、緊急動作向けの 1S (1 個の直列) リチウム バッテリを使用した、車載対応バックアップ バッテリを提示します。1 次側電力入力は、公称 6V ~ 18V (ピーク 2.7V ~ 36V) を定格とし、12V の車載要件に準拠しています。2 次側電力入力は、シングル セルのリチウム バッテリを監視する 1 個のバッテリ残量計を採用しており、2V ~ 4.35V の入力電圧に対応します。負荷学習機能をオンボード搭載しているので、バックアップ バッテリの寿命検出機能を容易に実装できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian