PMP41130

1.2kW ハード スイッチング方式フル ブリッジ (HSFB) 通信向け電源ユニット

概要

PMP41130 は、UCD3138064、LMG3100、および LMG2175 デバイスを用いたデジタル制御による対称型ハード スイッチング方式フル ブリッジ DC-DC 電源コンバータを実証するリファレンス デザインです。本リファレンス デザインには、ハード スイッチング フル ブリッジ (HSFB) コンバータに必要な制御機能が含まれています。PMP41130 は 36VDC~60VDC の DC 入力に対応し、定格 48VDC を出力し、最大出力電力は 1200W、または最大出力電流 25A です。36V 入力電圧、600W 出力条件において、最大効率 96.7% を達成しています。

特長
  • デジタル制御によるスタンドアロン構成のハード スイッチング フル ブリッジ DC-DC 電力変換 - 電圧モード制御。
  • 保護機能:過電圧、低電圧、過電流、過温度。
  • 一定のソフト スタート時間。
  • GaN FET を使用することで、高スイッチング周波数において高効率を実現。
出力電圧オプション PMP41130.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 25
出力電力(W) 1200
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Hard Switched
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVT234.PDF (992 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLURB99.PDF (537 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURBA0.PDF (176 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURBA2.ZIP (12071 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLURBA1.PDF (3692 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC933.ZIP (1051 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRC03.PDF (875 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型ゲート ドライバ

UCC5350ミラー クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5169Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6507絶縁型電源向け、デューティ サイクル制御機能搭載、少ない電磁波、36V、プッシュプル トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138064絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO6720汎用、デュアルチャネル、2/0、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP41130 1.2kW Hard-Switching, Full Bridge (HSFB) Telecom Power Supply Unit 2025/12/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。