ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.65 Vin (max) (V) 120 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.65 Vin (max) (V) 120 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~120V (絶対最大値)
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • スケーラブルな産業用電源およびバッテリ パック用に設計
    • 最小オンおよびオフ時間:50ns
    • 最大 1MHz まで可変のスイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 低静止電流 (10µA 未満) の自動モード
    • Fly-Buck コンバータ機能のための FPWM
    • シャットダウン時静止電流:3µA
    • LM5164-Q1LM5163-Q1LM5013-Q1 とピン互換
    • LM5017 および LM34927 と類似のピン配置と機能。
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 1.9Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.71Ω の NFET 同期整流器を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
    • オープン ドレインのパワー グッド インジケータ
    • パッケージ オプション:SOIC PowerPAD™-8 IC パッケージまたは WSON-8 パッケージ
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~120V (絶対最大値)
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • スケーラブルな産業用電源およびバッテリ パック用に設計
    • 最小オンおよびオフ時間:50ns
    • 最大 1MHz まで可変のスイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 低静止電流 (10µA 未満) の自動モード
    • Fly-Buck コンバータ機能のための FPWM
    • シャットダウン時静止電流:3µA
    • LM5164-Q1LM5163-Q1LM5013-Q1 とピン互換
    • LM5017 および LM34927 と類似のピン配置と機能。
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 1.9Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.71Ω の NFET 同期整流器を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
    • オープン ドレインのパワー グッド インジケータ
    • パッケージ オプション:SOIC PowerPAD™-8 IC パッケージまたは WSON-8 パッケージ

LM5169 および LM5168 同期整流降圧コンバータは、最小限の外部サージ抑制部品で、広い入力電圧範囲のレギュレーションを行えるよう設計されています。制御可能な最短のオン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計のコストを下げることができます。LM516x は最低 6V の入力電圧ディップ時でも、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、幅広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ パック機器に理想的です。

ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET を内蔵しているため、LM5169 は最大 0.65A、LM5168 は最大 0.3A の出力電流を供給します。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM516x は、FPWM または自動モード バージョンが利用できます。FPWM モードにより、負荷範囲の全体にわたって強制連続導通モード (CCM) で動作し、絶縁型 Fly-Buck コンバータ アプリケーションをサポートします。自動モードにより、非常に低い IQ とダイオード エミュレーション モード動作が可能になり、軽負荷時に高効率です。

LM5169 および LM5168 同期整流降圧コンバータは、最小限の外部サージ抑制部品で、広い入力電圧範囲のレギュレーションを行えるよう設計されています。制御可能な最短のオン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計のコストを下げることができます。LM516x は最低 6V の入力電圧ディップ時でも、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、幅広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ パック機器に理想的です。

ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET を内蔵しているため、LM5169 は最大 0.65A、LM5168 は最大 0.3A の出力電流を供給します。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM516x は、FPWM または自動モード バージョンが利用できます。FPWM モードにより、負荷範囲の全体にわたって強制連続導通モード (CCM) で動作し、絶縁型 Fly-Buck コンバータ アプリケーションをサポートします。自動モードにより、非常に低い IQ とダイオード エミュレーション モード動作が可能になり、軽負荷時に高効率です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM516x、0.65A/0.3A、120V (絶対最大値)、降圧コンバータ、Fly-Buck コンバータ機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 11日
機能安全情報 LM5168 and LM5169 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 11日
証明書 LM5169PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日
証明書 LM5169FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 27日
アプリケーション・ノート Inverting Buck-Boost Application for the LM5168 PDF | HTML 2023年 2月 24日
機能安全情報 LM516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5168FEVM — LM5168 115V Fly-Buck レギュレータの評価基板

LM5168FEVM 評価基板 (EVM) は、小型フットプリントで高い変換効率を実現するために同期整流を採用した 115V DC/DC Fly-Buck レギュレータである LM5168 を評価できるように、包括的なアセンブルとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は 20 V ~ 115 V の広い入力電圧範囲を受け入れ (絶対最大定格は 120V)、750kHz のスイッチング周波数で動作し、10V のレギュレーション済み出力電圧で最大 0.25A を供給します。Fly-buck トポロジ採用により、追加の 10V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5168PEVM — LM5168P 115V DC/DC 降圧レギュレータの評価基板

LM5168P 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する 115V DC/DC 降圧レギュレータを提示します。この評価基板 (EVM) は 20 V ~ 115 V の広い入力電圧範囲を受け入れ (絶対最大定格は 120V)、500kHz のスイッチング周波数で動作し、12V の安定化出力電圧で最大 0.3A を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整することも可能です。この評価基板の設計は、広い入力電圧範囲、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイドとローサイドの各パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5169FEVM — LM5169F 評価基板

LM5169F 評価基板 (EVM) は、LM5169FNGUR を活用して 10V の安定化出力を生成し、750kHz のスイッチング周波数でトランスの 1 次側に 300mA の負荷電流を供給する能力があります。トランスの 2 次側では 10V の反射出力を使用し、最大 300mA を供給できます。LM5169FNGUR は同期整流降圧コンバータであり、広い入力電圧範囲、パワー MOSFET 内蔵、過電流保護機能搭載、高精度イネーブルという特長があります。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5169PEVM — LM5169P 評価基板

LM5169P 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する 115V DC/DC 降圧レギュレータを提示します。この評価基板は 20V ~ 115V の広い入力電圧範囲を受け入れ、500kHz のスイッチング周波数で動作し、12V の安定化出力電圧で最大 0.650A を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整することも可能です。このモジュールの設計は、広い入力電圧範囲、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイドとローサイドの各パワー MOSFET (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5169 PSpice Transient Model

SNVMCE6.ZIP (15528 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR520 LM5169 Quick Start Calculator

Quick Start Calculator for LM5169
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

LM5169-BUCK-FLY-BUCK-DESIGN-CALC LM5169 quick-start calculator for buck and Fly-Buck designs

LM5169 quick-start calculator for buck and Fly-Buck designs
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP41130 — 1.2kW ハード スイッチング方式フル ブリッジ (HSFB) 通信向け電源ユニット

PMP41130 は、UCD3138064、LMG3100、および LMG2175 デバイスを用いたデジタル制御による対称型ハード スイッチング方式フル ブリッジ DC-DC 電源コンバータを実証するリファレンス デザインです。本リファレンス デザインには、ハード スイッチング フル ブリッジ (HSFB) コンバータに必要な制御機能が含まれています。PMP41130 は 36VDC~60VDC の DC 入力に対応し、定格 48VDC を出力し、最大出力電力は 1200W、または最大出力電流 25A です。36V 入力電圧、600W 出力条件において、最大効率 96.7% を達成しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian