SN6507
SN6507 has an internal oscillator to set the switching frequency of the power stage. As the two power switches are out of phase, the oscillator frequency is twice of the actual switching frequency of each power switch. The duty cycle is fixed with 70 ns deadtime to avoid shoot-through. The duty cycle is changeable if duty cycle feature is enabled. Please refer to Section 8.3.3.
SN6507 has a wide switching frequency range from 100 kHz up to 2 MHz, which is pin-programmable through a resistor (RCLK) to GND. Below table lists the value of RCLK to achieve certain operating frequencies (fSW). The choice of switching frequency is a trade-off between power efficiency and size of capacitive and inductive components. For example, when operating at higher switching frequency, the size of the transformer and inductor is reduced, resulting in a smaller design footprint and lower cost. However, higher frequency increases switching losses and consequently degrades the overall power supply efficiency.
Figure 8-6 can also be used to estimate the programmable switching frequency, fSW, using an external resistor value, RCLK, where RCLK is in kΩ and fSW is in kHz:
If CLK pin is shorted to GND, the part switches at its default frequency, FSW. CLK pin floating is not a valid state of operation and will cause the part to stop switching until an external clock signal is present.
SN6507 は、小さいソリューション・サイズで絶縁電源を実現する高電圧、高周波プッシュプル・トランス・ドライバです。このデバイスは、簡単、低 EMI、磁束キャンセルによるトランスの飽和防止というプッシュプル・トポロジの利点を備えています。デューティ・サイクル制御 (広い入力範囲にかかわらず部品数を低減) と高いスイッチング周波数の選択 (トランスを小型化可能) により、さらにスペースを節約できます。
このデバイスは、コントローラと、スイッチングする位相が異なる 2 つの 0.5A NMOS パワー・スイッチとを内蔵しています。本デバイスの入力動作範囲は、高精度の低電圧誤動作防止によってプログラムされます。本デバイスは、過電流保護 (OCP)、調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電圧誤動作防止 (OVLO)、サーマル・シャットダウン (TSD)、ブレイク・ビフォー・メイク回路によりフォルト状態から保護されます。
プログラマブル・ソフトスタート (SS) は突入電流を最小限に抑え、厳しい起動要件を満たす電源シーケンスを実現します。スペクトラム拡散クロック (SSC) と、ピンで設定可能なスケーラブル・スルーレート制御 (SRC) は、超低 EMI 要件に対応して伝導および放射によるノイズをさらに低減します。
SN6507 は、10 ピン HVSSOP DGQ パッケージで供給されます。このデバイスは、–55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN6507 絶縁型電源向け、低エミッション 36V プッシュプル・トランス・ドライバ、デューティ・サイクル制御機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 18日 |
| アプリケーション・ノート | ディスクリート型アクティブ セル バランス (ACB) 設計 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| 製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 20日 | |||
| 証明書 | SN6507DGQEVM (Rev. A) | 2024年 3月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | Optimize 24-V Isolated Power Supply Designs in PLC I/O Modules with SN6507 | 2022年 6月 29日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | SN6507DGQEVM 評価基板ユーザー・ガイド | PDF | HTML | 2021年 11月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN6507DGQEVM — SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板
SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス ドライバの性能と機能を評価できます。
WURTH-3P-SN6507 — コンバータ性能評価用 WURTH + SN6507 ハードウェア開発キット
SN6507 開発キットには、SN6507 コンバータの性能を評価するためのボードが 2 枚含まれています。この 2 枚のボードには、プッシュプル トランスの WE-PPTI ラインである Wurth トランスが搭載されています。ボード 650796 は、24Vin ~ 15Vout のアプリケーション向け固定ボードです。また、ボード 650700 は構成可能なボードで、多様なアプリケーションのニーズに対応するためにさまざまなトランス (x16) を選択できます。これらのボードは CISPR32 規格に完全に準拠しており、産業用や医療用の実装向けに設計されたソリューションを利用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP41130 — 1.2kW ハード スイッチング方式フル ブリッジ (HSFB) 通信向け電源ユニット
TIDA-010272 — エネルギー ストレージ システム向け、1,500V 高電圧ラック モニタ ユニットのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。