PMP4472
AC 入力、5V/3.3V 2A カスケード電源、リファレンス・デザイン
PMP4472
概要
The PMP4472 is a power reference design with a high AC input, 5Vout, followed by a DC isolated
output of 3.3V at 2A. It implements a high efficiency controller UCC28740 to provide 5V bus voltage and a step-Down Converter TPS54228.The design achieves good line and load regulation as well as good dynamic response and low output ripple voltage.
特長
- Isolated Flyback and Buck converter
- 2 outputs include 5V Bus voltage
- Good line and load regulation
- Good dynamic response
- Low output ripple voltage
| 出力電圧オプション | PMP4472.1 | PMP4472.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 198 | 5 |
| Vin(最大)(V) | 242 | 5 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 | 2 |
| 出力電力(W) | 7.5 | 6.6 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH51.PDF (168 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4472 Test Results | 2015/09/22 |