PMP4486

3 出力、48Vin (入力電圧) デジタル POL のリファレンス デザイン

概要

PMP4486 は、通信およびコンピューティング アプリケーション向けの GaN ベースのリファレンス デザイン ソリューションです。GaN モジュール LMG5200 は、36V ~ 60V から 29V、12V、1.0V までの入力範囲で高効率のシングル ステージ変換を可能にします。この設計は、高集積で低スイッチング損失の GaN ベースの設計の利点を実証します。低コストの ER18 平面 PCB トランスが基板に組込まれています。この設計はコンパクトなフォーム ファクタ (56mm X 86mm X 16mm) で実現されています。

特長
  • 最大 98.4% の超高効率
  • 小型で高動作周波数
  • LMG5200 GaN FET モジュールを使用した容易な設計
  • UCD3138A を使用した全デジタル制御で、柔軟な設計が可能
  • S.R 降圧トポロジとハーフブリッジの電圧ダブラ
出力電圧オプション PMP4486.1 PMP4486.2 PMP4486.3
Vin(最小)(V) 36 36 36
Vin(最大)(V) 60 60 60
Vout (Nom) (V) 1 29 12
Iout(最大)(V) 40 10 10
出力電力(W) 40 290 120
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCS3.PDF (1620 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRP77.PDF (337 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP76.PDF (146 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP79.ZIP (31 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD10.ZIP (544 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP78.PDF (4771 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRP75.PDF (687 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG520080V GaN ハーフ ブリッジ電力段

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

LM51131.2A/5A、90V、GaNFET 向けハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5161ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA286-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4486 Test Results 2016/12/15

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP4435 48Vin、300W、1/8 ブリック サイズ GaN FET デジタル モジュール リファレンス デザイン PMP4497 LMG5200 48V ~ 1V/40A シングル ステージ コンバータのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。