PMP7246

36~60V 入力、350W、スロー・ドレイン変調パワー・コンバータ、PSFB ZTE および HSHB 付、リファレンス・デザイン

概要

これは、350W 高速フル・ブリッジ位相シフト ZVT(ゼロ電圧遷移)同期整流 DC/DC のリファレンス・デザインです。テレコム・アプリケーションにおける RF 電力増幅段への電力供給に適しています。この設計では、電圧モードのフォワード・コンバータ、または平均電流を制限するバックワード・コンバータとして動 作する(2 象限コンバータ)UCC28950 を使用します。出力電圧を 200μs 以内に 20V から 32V まで変化させることができる、いわゆる低速ドレイン変調の機能があります(容量性負荷が最大 200μF の場合)。このコンバータには、全負荷ステップに対応する能力もあります。高度なテレコム・アプリケーションに適した超小型設計です。このシステムは、他 のあらゆる 2 象限アプリケーションでも使用できます。入力電圧レンジ:36VDC ~ 60VDC。出力電圧:20VDC ~ 32VDC(調整可能)。出力電流:12A(18A ピーク)。

特長
  • Greater than 90% efficiency at full load (24V/0.5A)
  • Less than 80mW of stand-by power consumption under no load
  • Constant Current regulation feature of UCC28700DBV ensures output short-circuit protection
  • Fast Start-up
出力電圧オプション PMP7246.1 PMP7246.2
Vin(最小)(V) 36 36
Vin(最大)(V) 60 60
Vout (Nom) (V) 32 12
Iout(最大)(V) 12 5
出力電力(W) 384 60
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Full Bridge- Phase Shifted Half Bridge- Hard Switched
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU656.PDF (1008 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBX4.PDF (29 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC775.ZIP (217 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBX3.PDF (310 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27200A120V 3A half-bridge gate driver with 8V UVLO, negative voltage handling, and CMOS inputs

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM317L100mA、35V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV272デュアル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV271シングル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM5039高度な電流制御機能搭載、ハーフブリッジ PWM コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA194-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28950同期整流機能搭載、グリーン対応、位相シフト フルブリッジ コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC37324複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7246 Test Results 2014/11/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。