UCC28950
- 拡張ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 範囲
- 同期整流器 (SR) の直接制御
- 次のような軽負荷時効率の管理:
- バースト モード動作
- 不連続導通モード (DCM)、SR のオン / オフ動的制御
- 勾配補償と電圧モード制御をプログラム可能な、平均またはピーク電流モード制御
- 閉ループのソフトスタートおよびイネーブル機能
- スイッチング周波数を最高 1MHz までプログラム可能、双方向同期あり
- (±3%) サイクルごとの電流制限保護機能、ヒカップ モードをサポート
- 150µA のスタートアップ電流
- VDD 低電圧誤動作防止
- 幅広い温度範囲:-40℃~+125℃
UCC28951 コントローラは UCC28950 の拡張版で、UCC28950 と完全に互換性のあるドロップイン代替品です。を参照します。UCC2895x デバイスは、同期整流器 (SR) 出力段の能動制御に加えて、フルブリッジの先進制御を採用しています。
ZVS 動作はさまざまな動作条件で保証されており、負荷電流によって 2 次側同期整流器 (SR) のスイッチング遅延が自動的に調整されるため、システム全体の効率が最大化されます。
『UCC2895x 600W 位相シフト フルブリッジ設計レビュー / アプリケーション ノート』() を使って、気軽に設計を開始しましょう。
24 ピンの TSSOP パッケージは RoHS に準拠しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W フェーズ シフト フル ブリッジ コンバータ評価基板
600W 評価基板は、50〜100% 負荷で ZVS 達成の位相シフト全橋コンバータで UCC28950 制御 IC/UCC27524A/UCC27714 ゲート ドライバを用いる方法を示します。
UCC28950EVM-442 — UCC28950、600W、位相シフト、フル ブリッジ コンバータ評価基板
UCC28950EVM-442 は、600W の位相シフト フルブリッジ コンバータであり、370V を 410V の DC 入力に変換し、安定化 12V 出力に変換します。このコンバータは、ZVS を最小 50% 負荷まで維持できるよう設計されています。この 600W 評価基板 (EVM) は、UCC28950 制御デバイスを高効率アプリケーションで使用し、50% ~ 100% 負荷で ZVS を達成する方法を提示します。この高効率を実現するため、UCC28950 は、フルブリッジ コンバータの 2 (...)
UCC28950 and UCC28951 PSpice Transient Model (Rev. C)
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)
SLUC222 — UCC2895x Excel Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
PMP7246 — 36~60V 入力、350W、スロー・ドレイン変調パワー・コンバータ、PSFB ZTE および HSHB 付、リファレンス・デザイン
PMP6712 — PoE の給電側 (PSE) 向け、デュアルチャネル・フル・ブリッジ・コンバータ (54V、30A) のリファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。