LM5039
- 105V / 2A Half-Bridge Gate Drivers
- Synchronous Rectifier Control Outputs with Programmable Delays
- High Voltage (105V) Start-up Regulator
- Voltage-mode Control with Line Feed-Forward and Volt • Second Limiting
- Programmable Average Current Limit Balances the Half-Bridge Capacitor Divider Voltage in an Overload Condition
- Programmable Hiccup Mode Timer Reduces Power Dissipation During a Continuous Overload Event
- Adjustable Peak Cycle-by-Cycle Over Current Protection
- Resistor Programmed, 2MHz Capable Oscillator
- Patented Oscillator Synchronization
- Programmable Line Under-Voltage Lockout
- Internal Thermal Shutdown Protection
- Adjustable Soft-Start
- Direct Opto-Coupler Interface
- 5V Reference Output
Packages
- HTSSOP-20 (Thermally enhanced)
- WQFN-24 (4mm x 5mm)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM5039 Half-Bridge Controller/Gate Driver contains all of the features necessary to implement half-bridge topology power converters using voltage mode control with line voltage feed-forward. The LM5039 is a functional variant of the LM5035B half-bridge PWM controller, featuring average current limit during an overload event to balance the center-point of the half-bridge capacitor divider. The floating high-side gate driver is capable of operating with supply voltages up to 105V. Both the high-side and low-side gate drivers are capable of 2A peak. An internal high voltage startup regulator is included, along with programmable line undervoltage lockout (UVLO). The oscillator is programmed with a single resistor to frequencies up to 2MHz. The oscillator can also be synchronized to an external clock. A current sense input provides peak cycle-by-cycle and average current limit. Other features include adjustable hiccup mode overload protection, soft-start, revision reference, and thermal shutdown.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5039 Half-Bridge PWM Controller with Average Current Limit データシート (Rev. D) | 2013年 3月 21日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | 平均電流制限(ACL)によるハーフブリッジ入力コンデンサ中点の平衡化 | 英語版 | 2010年 4月 28日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2025 LM5039 Evaluation Board (Rev. C) | 2010年 2月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5039EVAL — LM5039 評価ボード
The LM5039 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the half-bridge topology to evaluate the LM5039 controller. The LM5039 is a functional variant of the LM5035B controller, featuring an average current limit during an overload (...)
PMP10110 — ユニバーサル AC 入力、6A 時最大 30V 鉛バッテリ・チャージャ、リファレンス・デザイン、PFC 付
PMP7246 — 36~60V 入力、350W、スロー・ドレイン変調パワー・コンバータ、PSFB ZTE および HSHB 付、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
| WQFN (NHZ) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。