PMP7977
Artix 7 用アナログ・ソリューション
PMP7977
概要
Artix 7 パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン・ボードは、パワー・モジュール、リニア・レギュレータ、および PMBus 準拠のシステム・コントローラを使用して、DDR メモリ終端を含む、FPGA で必要になる、すべての必須のコア電圧および補助電圧を供給します。デジタル電源のグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを使用して、ボードの電源レールの電圧および電流レベルを監視できます。
特長
- 12V 入力をサポートするように最適化された設計
- 2 つの PMBus コントローラにより、合計 9 つの電圧レールを監視
- 最大 6 A の出力電流を実現するパワー・モジュールを含むソリューション
- トランシーバ用の電源を提供する低雑音 LDO
- ユーザーのコードおよびデータを保存する揮発性のシンクロナス・ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリを実現する DDR メモリ
- ビルドおよびテスト済みの設計リファレンス・ボードは Xilinx から入手可能
| 出力電圧オプション | PMP7977.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 1 |
| Iout(最大)(V) | 10 |
| 出力電力(W) | 10 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
通信機器
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR156A.PDF (596 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) | 2014/05/12 | |||
| * | 試験報告書 | PMP7977 Test Results (Rev. A) | 2014/06/11 | |||
| ユーザー・ガイド | PMP7977 User's Guide | 2013/09/11 |