ホーム パワー マネージメント シーケンサ

UCD90120A

アクティブ

ACPI サポート付き、12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ

製品詳細

Number of supplies monitored 13 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 13 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 12 の電圧レールの監視とシーケンス
    • すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
    • 2.5V、0.5% の内部 VREF 付きの 12 ビット ADC
    • 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
    • モニタごとに4つの、プログラム可能な低電圧および過電圧スレッショルド
  • モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力(最大12のフォルト詳細エントリ)
  • 10レールに対する閉ループのマージン設定
    • マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
  • 柔軟なデジタルI/O構成
  • ピンによりレール状態を選択
  • マルチフェーズのPWMクロック・ジェネレータ
    • クロック周波数範囲: 15.259kHz~
      125MHz
    • 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
  • JTAGおよびI2C/SMBus/PMBus™インターフェイス
  • 12 の電圧レールの監視とシーケンス
    • すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
    • 2.5V、0.5% の内部 VREF 付きの 12 ビット ADC
    • 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
    • モニタごとに4つの、プログラム可能な低電圧および過電圧スレッショルド
  • モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力(最大12のフォルト詳細エントリ)
  • 10レールに対する閉ループのマージン設定
    • マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
  • 柔軟なデジタルI/O構成
  • ピンによりレール状態を選択
  • マルチフェーズのPWMクロック・ジェネレータ
    • クロック周波数範囲: 15.259kHz~
      125MHz
    • 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
  • JTAGおよびI2C/SMBus/PMBus™インターフェイス

UCD90120Aは、12レールのPMBus/I2Cをアドレス可能な電源シーケンスICおよびモニタです。 このデバイスには 12 ビット ADC が内蔵されており、最大 12 の電源電圧入力を監視できます。 26本のGPIOピンを電源イネーブル、パワーオン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち12本には、PWM機能があります。 これらのピンを使用して、UCD90120Aはマージン設定、および汎用PWM機能をサポートします。

ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大3つのGPIを使用して任意のレールをイネーブルまたはディセーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用されるACPI (Advanced Configuration and Power Interface)仕様を実装するために便利です。

TI Fusion Digital Power™Designerソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。このPCベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)により、すべてのシステム動作パラメータの設定、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。

UCD90120Aは、12レールのPMBus/I2Cをアドレス可能な電源シーケンスICおよびモニタです。 このデバイスには 12 ビット ADC が内蔵されており、最大 12 の電源電圧入力を監視できます。 26本のGPIOピンを電源イネーブル、パワーオン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち12本には、PWM機能があります。 これらのピンを使用して、UCD90120Aはマージン設定、および汎用PWM機能をサポートします。

ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大3つのGPIを使用して任意のレールをイネーブルまたはディセーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用されるACPI (Advanced Configuration and Power Interface)仕様を実装するために便利です。

TI Fusion Digital Power™Designerソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。このPCベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)により、すべてのシステム動作パラメータの設定、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

最新の UCD90xxx PMBus™ コマンド リファレンスは、https://www.ti.com/fusiondocsで入手可能

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCD90120A 12レール電源シーケンスICおよびモニタ、ACPI対応 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 7日
アプリケーション・ノート How to Interpret UCD90XXX CSV File PDF | HTML 2024年 5月 29日
アプリケーション・ノート How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO PDF | HTML 2022年 6月 16日
アプリケーション・ノート How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
アプリケーション・ノート Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
ユーザー・ガイド UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) 2019年 4月 3日
ユーザー・ガイド UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 24日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017年 8月 10日
ユーザー・ガイド Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017年 5月 31日
技術記事 Just the FPGA I was looking for… but how do I power it? PDF | HTML 2015年 11月 9日
Analog Design Journal Analog Applications Journal 4Q 2014 2014年 10月 24日
Analog Design Journal Power-supply sequencing for FPGAs 2014年 10月 24日
試験報告書 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014年 5月 12日
ユーザー・ガイド PMP7977 User's Guide 2013年 9月 11日
ユーザー・ガイド TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) 2012年 12月 13日
アプリケーション・ノート Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日
ユーザー・ガイド UCD90SEQ64EVM-650: 64-Pin Sequencer Development Board 2010年 12月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCD90SEQ64EVM-650 — 評価モジュール、UCD90xxx 用、64 ピン、シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

シミュレーション・モデル

UCD90120A BSDL

SLVC496.ZIP (2 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

UCD90120A IBIS Model

SLVMCL8.ZIP (16 KB) - IBIS Model
計算ツール

SLVC676 UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シーケンサ
UCD90120 12 チャネル シーケンサおよびシステム ヘルス モニタ UCD90120A ACPI サポート付き、12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ UCD90124 ファン制御付き、12 レール シーケンサおよびシステム ヘルス コントローラ UCD90124A ファン制御および ACPI サポート付き、12 レール シーケンサおよびシステム ヘルス モニタ UCD90160 ACPI サポート付き、16 レール電源シーケンス IC UCD90160A ACPI をサポートする 16 レール PMBus 電源シーケンス IC / システム マネージャ UCD90240 24 レール PMBus 電源シーケンス ICとパワー マネージャ UCD90320 32 レール PMBus 電源シーケンス ICとシステム マネージャ UCD9090 10 チャネル シーケンサおよびシステム ヘルス モニタ UCD9090A ACPI 対応、10 レール電源シーケンサおよびモニタ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP7977 — Artix 7 用アナログ・ソリューション

Artix 7 パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン・ボードは、パワー・モジュール、リニア・レギュレータ、および PMBus 準拠のシステム・コントローラを使用して、DDR メモリ終端を含む、FPGA で必要になる、すべての必須のコア電圧および補助電圧を供給します。デジタル電源のグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを使用して、ボードの電源レールの電圧および電流レベルを監視できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ