ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、250mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.25 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5.4 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 53 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 155 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.25 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5.4 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 53 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 155 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06
  • イネーブル搭載、250mA 低ドロップアウト レギュレータ
  • 固定および可変バージョンで提供
  • 高 PSRR:10kHz 時に 60dB
  • 高速起動
  • 非常に優れた負荷、ライン過渡応答
  • 非常に低いドロップアウト電圧:全負荷で 155mV (標準値)
  • HVSSOP-8、SOT223-6 の各パッケージで提供
  • イネーブル搭載、250mA 低ドロップアウト レギュレータ
  • 固定および可変バージョンで提供
  • 高 PSRR:10kHz 時に 60dB
  • 高速起動
  • 非常に優れた負荷、ライン過渡応答
  • 非常に低いドロップアウト電圧:全負荷で 155mV (標準値)
  • HVSSOP-8、SOT223-6 の各パッケージで提供

低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータの TPS794 は、高い電源除去率 (PSRR)、低ノイズ、高速起動、優れたラインおよび負荷の過渡応答特性を特徴としています。本ファミリの全製品は、小さな 2.2µF のセラミック出力コンデンサでも安定して動作します。TPS794 は、250mA で 155mV (標準値) の低ドロップアウト電圧を供給します。高速応答に加えて高 PSRR および低ノイズといった特性は、携帯型高周波電子機器などのノイズに敏感なアナログ部品を使ったアプリケーションに最適です。

低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータの TPS794 は、高い電源除去率 (PSRR)、低ノイズ、高速起動、優れたラインおよび負荷の過渡応答特性を特徴としています。本ファミリの全製品は、小さな 2.2µF のセラミック出力コンデンサでも安定して動作します。TPS794 は、250mA で 155mV (標準値) の低ドロップアウト電圧を供給します。高速応答に加えて高 PSRR および低ノイズといった特性は、携帯型高周波電子機器などのノイズに敏感なアナログ部品を使ったアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS796 アクティブ イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ P2P in SOT-223, higher current
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A20 アクティブ 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Much smaller size, much lower IQ, much lower noise, improved PSRR, reduced in-rush current, wider VIN Range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS794 250mA、低ドロップアウトリニアレギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2026年 1月 7日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
試験報告書 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014年 5月 12日
アプリケーション・ノート 熱特性強化型パッケージPowerPAD™ (Rev. G 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) 2013年 10月 18日
ユーザー・ガイド PMP7977 User's Guide 2013年 9月 11日
アプリケーション・ノート Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A) 2004年 4月 13日
ユーザー・ガイド DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003年 10月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、SOT223(DCQ)パッケージ品対応

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS79401 PSpice Transient Model

SLVMBR6.ZIP (81 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79401 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBR7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79418 PSpice Transient Model

SLVMBU9.ZIP (80 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79418 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBV0.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79425 PSpice Transient Model

SLVMBV2.ZIP (82 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79425 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBV1.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79428 PSpice Transient Model

SLVMBU5.ZIP (83 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79428 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBU6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79430 PSpice Transient Model

SLVMBU8.ZIP (83 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79430 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBU7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79433 PSpice Transient Model

SLVMBU4.ZIP (83 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79433 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBU3.ZIP (2 KB) - PSpice Model
PCB レイアウト

PMP7977 PCB

TIDU151.PDF (6781 KB)
リファレンス・デザイン

PMP7977 — Artix 7 用アナログ・ソリューション

Artix 7 パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン・ボードは、パワー・モジュール、リニア・レギュレータ、および PMBus 準拠のシステム・コントローラを使用して、DDR メモリ終端を含む、FPGA で必要になる、すべての必須のコア電圧および補助電圧を供給します。デジタル電源のグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを使用して、ボードの電源レールの電圧および電流レベルを監視できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ