PMP9668

uP 制御の汎用バッテリ チャージャ (24Vin、最大 10Aout、5V/12V 2A および 5V 4A、USB ポート ×2) リファレンス デザイン

概要

BQ24745 はホスト制御型の同期降圧バッテリ チャージャで、最大 19.2V のバッテリを通常最大 8A で充電できます。8mΩ のバッテリ センス抵抗を使用することで、最大 10A まで拡張可能です。パワー トレインは、対流のみの冷却で 8A、中程度のファン冷却で 10A (約 200LFM) が可能です。テスト レポートには、両方の条件におけるサーマル画像が含まれています。本設計ではホストとして 28 ピンの MSP430 を使用していますが、SMBus 機能を備えた任意のプロセッサでも動作可能です。TPS54335 を使用した 5V/12V 2A の補助コンバータと、TPS40170 と 2 台の CSD18504 を使用した 5V/4A 電源が用意されています。2 つの USB ポートの場合、この設計は電源スイッチ用に TPS2561A、制御用に TPS2513A を使用しています。リニア レギュレータ TPS70933 により、MSP430 およびインターフェイス信号用の 3.3V を供給します。充実したテスト インターフェイスにより、ソフトウェアがなくてもハードウェアの完全なテストが可能であり、さらにソフトウェア開発用に複数のインターフェイスを提供します。

特長
  • ホスト制御 10A 充電器オフ 24Vin
  • MSP430 コントローラを例として示していますが、SMBus 機能を備えた他のプロセッサでも動作可能です
  • パワー トレインは 、プロセッサを使用せずに検証できます 
  • 5V/12V 2A および 5V 4A (USB ポート ×2) に加え、uP 用 3.3V 電源を提供
  • テストを容易にするため、すべての部品を基板上面に配置 / バッテリ放電スイッチを搭載
  • 回路図、BOM、レイアウト、およびバッテリ チャージャに焦点を当てたテスト レポート
出力電圧オプション PMP9668.1 PMP9668.2 PMP9668.3 PMP9668.4 PMP9668.5 PMP9668.6
Vin(最小)(V) 21.6 21.6 21.6 4.5 4.5 4.5
Vin(最大)(V) 26.4 26.4 26.4 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 12.6 5 12 3.3 5 5
Iout(最大)(V) 10 4 2 .1 2 2
出力電力(W) 126 20 24 .33 10 10
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator USB Switch USB Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA06.PDF (1327 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREZ7.PDF (357 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREZ6.PDF (132 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAD0.ZIP (334 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREZ8.PDF (3093 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREZ5.PDF (385 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2513Aデュアル、USB 専用充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24745SMBus 搭載、複数のバッテリ ケミストリーに対応、最大 4 セル、レベル 2 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2561A2 チャネル、 0.25 ~ 2.8A の調整可能なILIMIT (2.3±0.2A 向けに調整済み)、アクティブ ハイ、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC コントローラ

TPS401704.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54335AEco-mode 付き、4.5V ~ 28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9668 Test Results 2015/05/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。