TPS2513A
- Supports USB DCP shorting D+ line to
D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2) - Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
- Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514) - Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
- Supports USB DCP applying 1.2 V on
D+ and D– Lines - Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
- Dual USB Port Controller
(TPS2513, TPS2513A) - Single USB port controller
(TPS2514, TPS2514A) - Operating range: 4.5 V to 5.5 V
- Available in SOT23-6 package
The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS251xx USB Dedicated Charging Port Controller データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2018年 8月 8日 | ||
| アプリケーション・ノート | Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers | 2016年 7月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価基板
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP9668 — uP 制御の汎用バッテリ チャージャ (24Vin、最大 10Aout、5V/12V 2A および 5V 4A、USB ポート ×2) リファレンス デザイン
BQ24745 はホスト制御型の同期降圧バッテリ チャージャで、最大 19.2V のバッテリを通常最大 8A で充電できます。8mΩ のバッテリ センス抵抗を使用することで、最大 10A まで拡張可能です。パワー トレインは、対流のみの冷却で 8A、中程度のファン冷却で 10A (約 200LFM) が可能です。テスト レポートには、両方の条件におけるサーマル画像が含まれています。本設計ではホストとして 28 ピンの MSP430 を使用していますが、SMBus 機能を備えた任意のプロセッサでも動作可能です。TPS54335 を使用した 5V/12V 2A (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点